Pikakiinnitysnostotappeja (kierteeseen lukittavia nostotappeja) käytetään kiinnitykseen, lukitsemiseen, säätämisen ja vaihtamiseen. Irrotettavissa nopeasti ja helposti.
Painiketta painettaessa kierteellä varustettu segmentti vapautuu ja pikalukitustappi voidaan kiertää kierrereikään tai irti siitä. Aikaa vievää kiinni- ja aukiruuvausta ei tarvita.
Kierretapin ominaisuuksia:
Tämä artikkeli 22355.0104 - Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit Itselukittuva / (d1: M8, l1: 20 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit Itselukittuva (EH 22355.)
1) Testeillä määritetty keskimääräinen käsivoima.
2) Testeillä määritetty keskimääräinen arvo.
3) Leikkauslujuus samankaltainen DIN 50141 kanssa, arvot koskevat käyttöä liitetyssä tilassa (ilman vääntömomenttia).
Tappiosa
Kahva
Painonappi
Kierre-elementti
Jousi
Erikoismalleja tilauksesta.
Due to the thread geometry, the clamping force is higher with the smaller thread sizes.
Pikakiinnitystapit voi kiertää vain oikean kokoiseen kierteeseen.
Kierteellä varustetut segmentit avataan painiketta painamalla.
Helppo kiinnittää kiinnitysvaijerilla EH 22355.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."