Tuotesuodatin
Valintasi johti 24 osumiin
Määritetty kiristysmomentti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) [kN]:
2,3 kN
Leikkauslujuus3) min. [kN]:
12,7 kN
Lisätietoja
Steel, manganese-phosphated
d1 : M8
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 23,8 mm
l3 : 58,4 mm
l4 : 8 mm
Paikoituskierre: M8
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Kiristysmomentti max.: 5 Nm
Kiinnitysvoima max.: 3,3 kN
Määritetty kiristysmomentti ~1) : 3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) : 2,3 kN
Paino: 86 g
Leikkauslujuus3) min.: 12,7 kN
show article view
Määritetty kiristysmomentti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) [kN]:
2,3 kN
Leikkauslujuus3) min. [kN]:
12,7 kN
Lisätietoja
Steel, manganese-phosphated
d1 : M8
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 33,8 mm
l3 : 68,4 mm
l4 : 8 mm
Paikoituskierre: M8
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Kiristysmomentti max.: 5 Nm
Kiinnitysvoima max.: 3,3 kN
Määritetty kiristysmomentti ~1) : 3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) : 2,3 kN
Paino: 90 g
Leikkauslujuus3) min.: 12,7 kN
show article view
Määritetty kiristysmomentti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) [kN]:
2,3 kN
Leikkauslujuus3) min. [kN]:
12,7 kN
Lisätietoja
Steel, manganese-phosphated
d1 : M8
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 43,8 mm
l3 : 78,4 mm
l4 : 8 mm
Paikoituskierre: M8
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Kiristysmomentti max.: 5 Nm
Kiinnitysvoima max.: 3,3 kN
Määritetty kiristysmomentti ~1) : 3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) : 2,3 kN
Paino: 93 g
Leikkauslujuus3) min.: 12,7 kN
show article view
Määritetty kiristysmomentti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) [kN]:
2 kN
Leikkauslujuus3) min. [kN]:
20,6 kN
Lisätietoja
Steel, manganese-phosphated
d1 : M10
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 26 mm
l3 : 60,6 mm
l4 : 10 mm
Paikoituskierre: M10
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Kiristysmomentti max.: 5 Nm
Kiinnitysvoima max.: 2,9 kN
Määritetty kiristysmomentti ~1) : 3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) : 2 kN
Paino: 93 g
Leikkauslujuus3) min.: 20,6 kN
show article view
Määritetty kiristysmomentti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) [kN]:
2 kN
Leikkauslujuus3) min. [kN]:
20,6 kN
Lisätietoja
Steel, manganese-phosphated
d1 : M10
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 36 mm
l3 : 70,6 mm
l4 : 10 mm
Paikoituskierre: M10
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Kiristysmomentti max.: 5 Nm
Kiinnitysvoima max.: 2,9 kN
Määritetty kiristysmomentti ~1) : 3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) : 2 kN
Paino: 94 g
Leikkauslujuus3) min.: 20,6 kN
show article view
Määritetty kiristysmomentti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) [kN]:
2 kN
Leikkauslujuus3) min. [kN]:
20,6 kN
Lisätietoja
Steel, manganese-phosphated
d1 : M10
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 46 mm
l3 : 80,6 mm
l4 : 10 mm
Paikoituskierre: M10
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Kiristysmomentti max.: 5 Nm
Kiinnitysvoima max.: 2,9 kN
Määritetty kiristysmomentti ~1) : 3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) : 2 kN
Paino: 99 g
Leikkauslujuus3) min.: 20,6 kN
show article view
Määritetty kiristysmomentti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) [kN]:
1,8 kN
Leikkauslujuus3) min. [kN]:
30,4 kN
Lisätietoja
Steel, manganese-phosphated
d1 : M12
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 34 mm
l3 : 68,6 mm
l4 : 12 mm
Paikoituskierre: M12
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Kiristysmomentti max.: 5 Nm
Kiinnitysvoima max.: 2,5 kN
Määritetty kiristysmomentti ~1) : 3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) : 1,8 kN
Paino: 99 g
Leikkauslujuus3) min.: 30,4 kN
show article view
Määritetty kiristysmomentti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) [kN]:
1,8 kN
Leikkauslujuus3) min. [kN]:
30,4 kN
Lisätietoja
Steel, manganese-phosphated
d1 : M12
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 49 mm
l3 : 83,6 mm
l4 : 12 mm
Paikoituskierre: M12
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Kiristysmomentti max.: 5 Nm
Kiinnitysvoima max.: 2,5 kN
Määritetty kiristysmomentti ~1) : 3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) : 1,8 kN
Paino: 108 g
Leikkauslujuus3) min.: 30,4 kN
show article view
Määritetty kiristysmomentti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) [kN]:
1,8 kN
Leikkauslujuus3) min. [kN]:
30,4 kN
Lisätietoja
Steel, manganese-phosphated
d1 : M12
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 69 mm
l3 : 103,6 mm
l4 : 12 mm
Paikoituskierre: M12
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Kiristysmomentti max.: 5 Nm
Kiinnitysvoima max.: 2,5 kN
Määritetty kiristysmomentti ~1) : 3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) : 1,8 kN
Paino: 122 g
Leikkauslujuus3) min.: 30,4 kN
show article view
Määritetty kiristysmomentti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) [kN]:
1,5 kN
Leikkauslujuus3) min. [kN]:
62,9 kN
Lisätietoja
Steel, manganese-phosphated
d1 : M16
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 34 mm
l3 : 68,6 mm
l4 : 12 mm
Paikoituskierre: M16
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Kiristysmomentti max.: 5 Nm
Kiinnitysvoima max.: 2,1 kN
Määritetty kiristysmomentti ~1) : 3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) : 1,5 kN
Paino: 116 g
Leikkauslujuus3) min.: 62,9 kN
show article view
Määritetty kiristysmomentti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) [kN]:
1,5 kN
Leikkauslujuus3) min. [kN]:
62,9 kN
Lisätietoja
Steel, manganese-phosphated
d1 : M16
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 49 mm
l3 : 83,6 mm
l4 : 12 mm
Paikoituskierre: M16
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Kiristysmomentti max.: 5 Nm
Kiinnitysvoima max.: 2,1 kN
Määritetty kiristysmomentti ~1) : 3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) : 1,5 kN
Paino: 133 g
Leikkauslujuus3) min.: 62,9 kN
show article view
Määritetty kiristysmomentti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) [kN]:
1,5 kN
Leikkauslujuus3) min. [kN]:
62,9 kN
Lisätietoja
Steel, manganese-phosphated
d1 : M16
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 69 mm
l3 : 103,6 mm
l4 : 12 mm
Paikoituskierre: M16
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Kiristysmomentti max.: 5 Nm
Kiinnitysvoima max.: 2,1 kN
Määritetty kiristysmomentti ~1) : 3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) : 1,5 kN
Paino: 155 g
Leikkauslujuus3) min.: 62,9 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Määritetty kiristysmomentti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) [kN]:
2,3 kN
Leikkauslujuus3) min. [kN]:
16,7 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 : M8
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 23,8 mm
l3 : 58,4 mm
l4 : 8 mm
Paikoituskierre: M8
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Kiristysmomentti max.: 5 Nm
Kiinnitysvoima max.: 3,3 kN
Määritetty kiristysmomentti ~1) : 3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) : 2,3 kN
Paino: 86 g
Leikkauslujuus3) min.: 16,7 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Määritetty kiristysmomentti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) [kN]:
2,3 kN
Leikkauslujuus3) min. [kN]:
16,7 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 : M8
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 33,8 mm
l3 : 68,4 mm
l4 : 8 mm
Paikoituskierre: M8
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Kiristysmomentti max.: 5 Nm
Kiinnitysvoima max.: 3,3 kN
Määritetty kiristysmomentti ~1) : 3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) : 2,3 kN
Paino: 90 g
Leikkauslujuus3) min.: 16,7 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Määritetty kiristysmomentti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) [kN]:
2,3 kN
Leikkauslujuus3) min. [kN]:
16,7 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 : M8
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 43,8 mm
l3 : 78,4 mm
l4 : 8 mm
Paikoituskierre: M8
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Kiristysmomentti max.: 5 Nm
Kiinnitysvoima max.: 3,3 kN
Määritetty kiristysmomentti ~1) : 3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) : 2,3 kN
Paino: 93 g
Leikkauslujuus3) min.: 16,7 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Määritetty kiristysmomentti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) [kN]:
2 kN
Leikkauslujuus3) min. [kN]:
27,1 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 : M10
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 26 mm
l3 : 60,6 mm
l4 : 10 mm
Paikoituskierre: M10
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Kiristysmomentti max.: 5 Nm
Kiinnitysvoima max.: 2,9 kN
Määritetty kiristysmomentti ~1) : 3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) : 2 kN
Paino: 93 g
Leikkauslujuus3) min.: 27,1 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Määritetty kiristysmomentti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) [kN]:
2 kN
Leikkauslujuus3) min. [kN]:
27,1 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 : M10
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 36 mm
l3 : 70,6 mm
l4 : 10 mm
Paikoituskierre: M10
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Kiristysmomentti max.: 5 Nm
Kiinnitysvoima max.: 2,9 kN
Määritetty kiristysmomentti ~1) : 3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) : 2 kN
Paino: 94 g
Leikkauslujuus3) min.: 27,1 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Määritetty kiristysmomentti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) [kN]:
2 kN
Leikkauslujuus3) min. [kN]:
27,1 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 : M10
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 46 mm
l3 : 80,6 mm
l4 : 10 mm
Paikoituskierre: M10
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Kiristysmomentti max.: 5 Nm
Kiinnitysvoima max.: 2,9 kN
Määritetty kiristysmomentti ~1) : 3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) : 2 kN
Paino: 99 g
Leikkauslujuus3) min.: 27,1 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Määritetty kiristysmomentti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) [kN]:
1,8 kN
Leikkauslujuus3) min. [kN]:
40 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 : M12
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 34 mm
l3 : 68,6 mm
l4 : 12 mm
Paikoituskierre: M12
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Kiristysmomentti max.: 5 Nm
Kiinnitysvoima max.: 2,5 kN
Määritetty kiristysmomentti ~1) : 3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) : 1,8 kN
Paino: 99 g
Leikkauslujuus3) min.: 40 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Määritetty kiristysmomentti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) [kN]:
1,8 kN
Leikkauslujuus3) min. [kN]:
40 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 : M12
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 49 mm
l3 : 83,6 mm
l4 : 12 mm
Paikoituskierre: M12
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Kiristysmomentti max.: 5 Nm
Kiinnitysvoima max.: 2,5 kN
Määritetty kiristysmomentti ~1) : 3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) : 1,8 kN
Paino: 108 g
Leikkauslujuus3) min.: 40 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Määritetty kiristysmomentti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) [kN]:
1,8 kN
Leikkauslujuus3) min. [kN]:
40 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 : M12
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 69 mm
l3 : 103,6 mm
l4 : 12 mm
Paikoituskierre: M12
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Kiristysmomentti max.: 5 Nm
Kiinnitysvoima max.: 2,5 kN
Määritetty kiristysmomentti ~1) : 3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) : 1,8 kN
Paino: 122 g
Leikkauslujuus3) min.: 40 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Määritetty kiristysmomentti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) [kN]:
1,5 kN
Leikkauslujuus3) min. [kN]:
82,7 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 : M16
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 34 mm
l3 : 68,6 mm
l4 : 12 mm
Paikoituskierre: M16
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Kiristysmomentti max.: 5 Nm
Kiinnitysvoima max.: 2,1 kN
Määritetty kiristysmomentti ~1) : 3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) : 1,5 kN
Paino: 116 g
Leikkauslujuus3) min.: 82,7 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Määritetty kiristysmomentti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) [kN]:
1,5 kN
Leikkauslujuus3) min. [kN]:
82,7 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 : M16
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 49 mm
l3 : 83,6 mm
l4 : 12 mm
Paikoituskierre: M16
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Kiristysmomentti max.: 5 Nm
Kiinnitysvoima max.: 2,1 kN
Määritetty kiristysmomentti ~1) : 3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) : 1,5 kN
Paino: 133 g
Leikkauslujuus3) min.: 82,7 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Määritetty kiristysmomentti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) [kN]:
1,5 kN
Leikkauslujuus3) min. [kN]:
82,7 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 : M16
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 69 mm
l3 : 103,6 mm
l4 : 12 mm
Paikoituskierre: M16
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Kiristysmomentti max.: 5 Nm
Kiinnitysvoima max.: 2,1 kN
Määritetty kiristysmomentti ~1) : 3,5 Nm
Kiinnitysvoima ~2) : 1,5 kN
Paino: 155 g
Leikkauslujuus3) min.: 82,7 kN
show article view
Materiaali
Tappiosa
Steel, manganese-phosphated
Ruostumaton teräs
Kahva
Kestomuovi PA 6, musta, himmeä, kuten RAL 9005
Painonappi
Alumiini, oranssi, eloksoitu
Kierre-elementti
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
Jousi
Huomioi
Erikoismalleja tilauksesta.
Due to the thread geometry, the clamping force is higher with the smaller thread sizes.
Asennus
Pikakiinnitystapit voi kiertää vain oikean kokoiseen kierteeseen.
Kiinnitys:
Paina painiketta
Työnnä kierretappi kierrereikään
Päästä painike
Irrotus:
Kierrä kierretappia noin neljänneskierros vastapäivään
Paina painiketta
Irrota kierretappi kierrereiästä
Toiminto
Kierteellä varustetut segmentit avataan painiketta painamalla.
Tuotesivu EH 22355. Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit – Itselukittuva
Lisätarvikkeet
Helppo kiinnittää kiinnitysvaijerilla EH 22355.
Lisää tuotteita
RoHS-yhteensopiva
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Sisältää Prop 65 aineita
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."