Pystykiinnitin on yleispätevä mekaaninen kiinnityselementti työkapalein nopeaan ja mukavaan vaihtamiseen käsin käännettävällä kiinnitysleualla.
Kiinnittimien etuja :
Tämä artikkeli 23310.0065 - Pystykiinnittimet kääntyvä, koko d=60 / kiristysruuvilla (d1: 60 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Pystykiinnittimet kääntyvä, koko d=60 (EH 23310.)
Kiinnitysrauta
The clamping height can be increased with height adjusting cylinders EH 23310. and with spacers EH 1617. and reduced with clamping inserts.
Pystykiinnittimet voidaan asentaa kahdella eri tavalla:
Sylinterin täytyy levätä alustalla koko pohjapinnalla.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."