Tuotesuodatin
Valintasi johti 7 osumiin
Lisätietoja
a: 25 mm
b: 25 mm
c: 65 mm
d: 16 mm
i: 12,5 mm
l: 40 mm
Paino: 261 g
show article view
Lisätietoja
a: 50 mm
b: 25 mm
c: 65 mm
d: 16 mm
i: 12,5 mm
l: 40 mm
Paino: 580 g
show article view
Lisätietoja
a: 100 mm
b: 25 mm
c: 65 mm
d: 16 mm
i: 12,5 mm
l: 40 mm
Paino: 1201 g
show article view
Lisätietoja
a: 60 mm
b: 30 mm
c: 78 mm
d: 22 mm
i: 14 mm
l: 50 mm
Paino: 1032 g
show article view
Lisätietoja
a: 120 mm
b: 30 mm
c: 78 mm
d: 22 mm
i: 14 mm
l: 50 mm
Paino: 2149 g
show article view
Lisätietoja
a: 240 mm
b: 30 mm
c: 78 mm
d: 22 mm
i: 14 mm
l: 50 mm
Paino: 4340 g
show article view
Materiaali
Holkki
Kulutusosat
Vetotanko
Tuotesivu EH 23700. Välielementit
Kiinnitysrautaelementit
RoHS-yhteensopiva
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä SVHC-aineita
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 aineita
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."