MAXXC­RAFT-pa­ja­va­sa­ra
Standardin DIN 1041 mukainen

EH 3666.

Patentoitu kumiliitos pään ja varren välillä vaimentaa lyönnin takaisiniskua ja tärähdyksiä, minkä ansiosta koko iskuvoima siirtyy työkappaleeseen. Tärinänvaimennus ja vähäisempi rekyyli säästää niveliä sekä vähentää rasitusta. Varren suojakaulus patentoidulla kumiliitoksella pään ja varren välillä ottaa vastaan väärän kohtaan osuvat iskut.

Käyttö

Ajoneuvojen asennus-/korjaustyö, oikaisutyö, työkappaleiden liittäminen, korjaus-/ylläpitotyö, korityö, levytyö, huonekalujen valmistus, ikkunoiden/ovien asennus, puusepäntyöt, parketti ja laminaattiasennus, maatalouskoneiden huolto- ja korjaustyöt.

Valintasi johti 4 osumiin

Ku­vaus
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
MAXXCRAFT 300
lkopf [mm]:
105 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
300 g
Tuote-Nro.:
3666.003
MAXXCRAFT 300
  • Kuvaus: MAXXCRAFT 300
  • lkopf : 105 mm
  • lhges : 300 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 300 mm x 105 mm x 23 mm
  • Paino: 300 g
  • GTIN: 4030618303053
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15
show article view
Ku­vaus:
MAXXCRAFT 500
lkopf [mm]:
116 mm
lhges [mm]:
320 mm
gewicht [g]:
500 g
Tuote-Nro.:
3666.005
MAXXCRAFT 500
  • Kuvaus: MAXXCRAFT 500
  • lkopf : 116 mm
  • lhges : 320 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 321 mm x 116 mm x 28,5 mm
  • Paino: 500 g
  • GTIN: 4030618303060
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15
show article view
Ku­vaus:
MAXXCRAFT 800
lkopf [mm]:
131 mm
lhges [mm]:
350 mm
gewicht [g]:
800 g
Tuote-Nro.:
3666.008
MAXXCRAFT 800
  • Kuvaus: MAXXCRAFT 800
  • lkopf : 131 mm
  • lhges : 350 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 350 mm x 131 mm x 33 mm
  • Paino: 800 g
  • GTIN: 4030618303077
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15
show article view
Ku­vaus:
MAXXCRAFT 1000
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
360 mm
gewicht [g]:
1000 g
Tuote-Nro.:
3666.010
MAXXCRAFT 1000
  • Kuvaus: MAXXCRAFT 1000
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 360 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 360 mm x 135 mm x 37,5 mm
  • Paino: 1000 g
  • GTIN: 4030618303084
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15
show article view

Materiaali

Vasaran pää

  • Korkealaatuinen erikoisteräs, muottiin taottu

Varsi

  • Hikkori
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 3666. MAXXCRAFT-pajavasara – Standardin DIN 1041 mukainen
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
MAXXCRAFT Locksmith’s Hammer
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Areas of application hand tools
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."