SIMPLEX-vaihtopäävasaroista vuosikymmenien aikana saatujen kokemusten perusteella Halder on nyt kehittänyt pajavasaran, joka tarjoaa innovatiivisten yksityiskohtiensa ansiosta selkeitä ja mitattavissa olevia etuja.
Standardin DIN 1041 mukaan valmistetussa pajavasarassa on muottiin erikoisteräksestä taottu vasarapää, jossa on hiottu kärki ja hamara ja määräysten mukainen viiste. Hamara ja kärki ovat huolellisesti karkaistuja. Pään ja varren erikoisliitos muodostaa irtoamattoman, iskuja vaimentavan yksikön. Se yhdessä ergonomisesti muotoillut hickory-varren kanssa vaimentaa iskuja tehokkaasti ja mahdollistaa iskun koko voiman siirtymisen työkappaleeseen.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että kahvaan kohdistuva kuormitus lyötäessä MAXXCRAFT-pajavasaralla teräkseen noin 68,7 prosenttia pienempi kuin normaalilla 500 gramman DIN-lekalla. Myös iskun voima on MAXXCRAFT-lekalla noin 24,2 prosenttia suurempi kuin normaalilla 500 gramman DIN-lekalla.
Siten väsyttämätön ja niveliä säästävä, vähemmän täristävä työ mahdollistaa pitemmän työskentelyajan. Muita yksityiskohtia ovat varren kuminen suojapinta ja joka suhteellssa miellyttävä muotoilu.
MaxxCraft-parajavasaroiden koot ovat 300 g, 500 g, 800 g ja 1000 g.
MAXXCRAFT-pajavasara on VPA Remshceidin GS-testaama ja tietysti Made in Germany. Se on kätevä työkalu niin teollisuuteen kuin käsitöihinkin - kaikkialle, missä on käytetty tähänastisia DIN-lekoja ja missä kiinnitetään huomiota tärinään ja väsyttävyyteen.