Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 36 Treffer
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Weitere Details
Stift: Stahl/leichte Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Federkraft F max.2) : ~ 20 N
d2 : 5 mm
l2 : 6,4 mm
Hub s: 0,8 mm
SW: 10 mm
x1) : 1,7 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 4 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.2) ~ [N]:
~ 50 N
Weitere Details
Stift: Stahl/Standard-Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Federkraft F max.2) : ~ 50 N
d2 : 5 mm
l2 : 6,4 mm
Hub s: 0,8 mm
SW: 10 mm
x1) : 1,7 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 4,1 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Weitere Details
Stift: Stahl/starke Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Federkraft F max.2) : ~ 100 N
d2 : 5 mm
l2 : 6,4 mm
Hub s: 0,8 mm
SW: 10 mm
x1) : 1,7 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 4,4 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Weitere Details
Stift: Stahl/leichte Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Federkraft F max.2) : ~ 20 N
d2 : 5 mm
l2 : 6,4 mm
Hub s: 0,8 mm
SW: 10 mm
x1) : 1,7 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 5,9 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.2) ~ [N]:
~ 50 N
Weitere Details
Stift: Stahl/Standard-Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Federkraft F max.2) : ~ 50 N
d2 : 5 mm
l2 : 6,4 mm
Hub s: 0,8 mm
SW: 10 mm
x1) : 1,7 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 6,4 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Weitere Details
Stift: Stahl/starke Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Federkraft F max.2) : ~ 100 N
d2 : 5 mm
l2 : 6,4 mm
Hub s: 0,8 mm
SW: 10 mm
x1) : 1,7 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 6,9 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Weitere Details
Stift: Stahl/leichte Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Federkraft F max.2) : ~ 20 N
d2 : 5 mm
l2 : 6,4 mm
Hub s: 0,8 mm
SW: 10 mm
x1) : 1,7 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 7,9 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.2) ~ [N]:
~ 50 N
Weitere Details
Stift: Stahl/Standard-Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Federkraft F max.2) : ~ 50 N
d2 : 5 mm
l2 : 6,4 mm
Hub s: 0,8 mm
SW: 10 mm
x1) : 1,7 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 8,3 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Weitere Details
Stift: Stahl/starke Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Federkraft F max.2) : ~ 100 N
d2 : 5 mm
l2 : 6,4 mm
Hub s: 0,8 mm
SW: 10 mm
x1) : 1,7 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 9 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Weitere Details
Stift: Stahl/leichte Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Federkraft F max.2) : ~ 40 N
d2 : 6 mm
l2 : 10,4 mm
Hub s: 1 mm
SW: 10 mm
x1) : 2 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 4,8 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.2) ~ [N]:
~ 75 N
Weitere Details
Stift: Stahl/Standard-Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Federkraft F max.2) : ~ 75 N
d2 : 6 mm
l2 : 10,4 mm
Hub s: 1 mm
SW: 10 mm
x1) : 2 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 4,9 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Weitere Details
Stift: Stahl/starke Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Federkraft F max.2) : ~ 100 N
d2 : 6 mm
l2 : 10,4 mm
Hub s: 1 mm
SW: 10 mm
x1) : 2 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 5,4 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Weitere Details
Stift: Stahl/leichte Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Federkraft F max.2) : ~ 40 N
d2 : 6 mm
l2 : 10,4 mm
Hub s: 1 mm
SW: 10 mm
x1) : 2 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 6,6 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.2) ~ [N]:
~ 75 N
Weitere Details
Stift: Stahl/Standard-Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Federkraft F max.2) : ~ 75 N
d2 : 6 mm
l2 : 10,4 mm
Hub s: 1 mm
SW: 10 mm
x1) : 2 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 7,1 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Weitere Details
Stift: Stahl/starke Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Federkraft F max.2) : ~ 100 N
d2 : 6 mm
l2 : 10,4 mm
Hub s: 1 mm
SW: 10 mm
x1) : 2 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 7,7 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Weitere Details
Stift: Stahl/leichte Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Federkraft F max.2) : ~ 40 N
d2 : 6 mm
l2 : 10,4 mm
Hub s: 1 mm
SW: 10 mm
x1) : 2 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 8,6 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.2) ~ [N]:
~ 75 N
Weitere Details
Stift: Stahl/Standard-Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Federkraft F max.2) : ~ 75 N
d2 : 6 mm
l2 : 10,4 mm
Hub s: 1 mm
SW: 10 mm
x1) : 2 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 9,6 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Weitere Details
Stift: Stahl/starke Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Federkraft F max.2) : ~ 100 N
d2 : 6 mm
l2 : 10,4 mm
Hub s: 1 mm
SW: 10 mm
x1) : 2 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 10 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Weitere Details
Stift: Stahl/leichte Federkraft
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Federkraft F max.2) : ~ 100 N
d2 : 10 mm
l2 : 16,9 mm
Hub s: 1,6 mm
SW: 16 mm
x1) : 3,4 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 19 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.2) ~ [N]:
~ 150 N
Weitere Details
Stift: Stahl/Standard-Federkraft
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Federkraft F max.2) : ~ 150 N
d2 : 10 mm
l2 : 16,9 mm
Hub s: 1,6 mm
SW: 16 mm
x1) : 3,4 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 20 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.2) ~ [N]:
~ 200 N
Weitere Details
Stift: Stahl/starke Federkraft
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Federkraft F max.2) : ~ 200 N
d2 : 10 mm
l2 : 16,9 mm
Hub s: 1,6 mm
SW: 16 mm
x1) : 3,4 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 21 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Weitere Details
Stift: Stahl/leichte Federkraft
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Federkraft F max.2) : ~ 100 N
d2 : 10 mm
l2 : 16,9 mm
Hub s: 1,6 mm
SW: 16 mm
x1) : 3,4 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 28 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.2) ~ [N]:
~ 150 N
Weitere Details
Stift: Stahl/Standard-Federkraft
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Federkraft F max.2) : ~ 150 N
d2 : 10 mm
l2 : 16,9 mm
Hub s: 1,6 mm
SW: 16 mm
x1) : 3,4 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 29 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.2) ~ [N]:
~ 200 N
Weitere Details
Stift: Stahl/starke Federkraft
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Federkraft F max.2) : ~ 200 N
d2 : 10 mm
l2 : 16,9 mm
Hub s: 1,6 mm
SW: 16 mm
x1) : 3,4 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 30 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff
Hülse
Stahl, galvanisch verzinkt
Feder
Rostfreier Stahl
Stahl, brüniert
Stahl, galvanisch verzinkt
Stift
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Thermoplast POM, weiß
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Gewindegrößen
d1 : M12 mm
Montagewerkzeug
d1 : M12
Gewicht: 76 g
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Gewindegrößen
d1 : M18 x 1,5 mm
Montagewerkzeug
d1 : M18 x 1,5 mm
Gewicht: 137 g
Kennzeichnung
Ausführung leichte Federkraft = Feder aus rostfreiem Stahl
Ausführung Standard-Federkraft = Feder aus Stahl, brüniert
Ausführung starke Federkraft = Feder aus Stahl, galvanisch verzinkt
Montage
Montage durch Einschrauben mit Montagewerkzeug.
Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = Achsabstand,
y = Werkstückhöhe,
w = Werkstücklänge,
x = Koordinatenmaß,
s = Hub,
z = Anschlagdurchmesser
Berechnung Maß x:
y größer oder gleich l2 - d2 /2,
dann x = d2 /2 - s
(Wert x für diesen Fall s. a. Tabelle)
oder
y kleiner als l2 - d2 /2,
dann x = d2 /2 - s - [(l2 - d2 /2 - y) * 0,123]
Datenblatt EH 22150. Seitendruckstücke – mit Gewinde, ohne Abdichtung
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seitendruckstücke - INCH
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Enthält Proposition 65 Stoffe
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.