MAXXCRAFT - 您可以感受到的強化性能
Halder 將他們數十年製造SIMPLEX軟面槌的經驗傾注於鎖匠槌之中,其創新的細節使性能進化。您絕對可以在日常使用中可以看到,感受到這用心的工藝設計。
MAXXCRAFT 鎖匠槌依據 DIN 1041 標準製作,配備高質量特殊鋼製成的落錘式鎚頭,其鎚頭以及槌面均經過拋光處理。其斜面符合規範要求。鎚頭和槌面經過精細的硬化和熱處理。鎚頭和手柄套筒被特殊連接,形成了一個不可拆卸的減震工具。此產品與人體工程學設計的山核桃手柄相結合,帶來明顯的反彈吸收,將衝擊力完全傳遞給工件等特性。
研究表明,跟常規 500 克 DIN 鎖匠槌相比,MAXXCRAFT 鎖匠槌其手柄在鋼上所承受的振動應變少了68.7%。且其所提供的衝擊力高了24.2%。
歸功於衝擊振動的減少,MAXXCRAFT 鎖匠槌友善地保護了使用者的關節,在工作時不易產生疲勞,大大延長了工作壽命。此工具優化了細節,使其設計更具吸引力。例如在其手柄新增了橡膠保護套,旨在吸收失誤的衝擊。
MaxxCraft 鎖匠槌有 300克,500克,800克和1000克的尺寸可供選擇。
MAXXCRAFT 鎖匠槌已經被 VPA Remscheid測試機構通過了GS認證,且當然是在德國製造。它的全功能適用性使其成為貿易和工業以及私人用戶的首選工具 - 直到現在,傳統的鎖匠槌對於任何應用,往往造成過度的震動和疲勞。