绞鏈  不銹鋼,一側加長

EH 25162.

這些不銹鋼鉸鏈的特點是設計緊湊。

鉸鏈銷經過形狀配合壓制,因此適合在強烈振動和衝擊的情況下使用。

鉸鏈部件的適當摩擦配對和潤滑可將磨損降至最低。

定心階梯的版本可避免高負載下的側向滑動,從而保護固定螺絲免受不可接受的側向力的影響。

您的選擇導致 12 打擊

材質
顏色
版本
相片
b1 [mm]
l1 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
不銹鋼  
顏色:
版本:
一側帶有額外的安裝孔
相片:
1
b1 [mm]:
63 mm
l1 [mm]:
50 mm
品項品號:
25162.0055
電腦輔助設計
文件
绞鏈 
  • 一側帶有額外的安裝孔 – 相片 1, 霧面
  • b1: 63 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 43 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 34 mm
  • b5: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • 重量: 135 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
顏色:
版本:
一側帶有額外的安裝孔
相片:
1
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
品項品號:
25162.0085
電腦輔助設計
文件
绞鏈 
  • 一側帶有額外的安裝孔 – 相片 1, 霧面
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 63 mm
  • b3: 22,5 mm
  • b4: 56 mm
  • b5: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • 重量: 309 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
顏色:
版本:
一側帶有額外的安裝孔
相片:
1
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
80 mm
品項品號:
25162.0015
電腦輔助設計
文件
绞鏈 
  • 一側帶有額外的安裝孔 – 相片 1, 霧面
  • b1: 120 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 85 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 75 mm
  • b5: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • 重量: 677 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
顏色:
黑色
版本:
一側帶有額外的安裝孔
相片:
1
b1 [mm]:
63 mm
l1 [mm]:
50 mm
品項品號:
25162.0155
電腦輔助設計
文件
绞鏈 
  • 一側帶有額外的安裝孔 – 相片 1, 黑色
  • b1: 63 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 43 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 34 mm
  • b5: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • 重量: 135 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
顏色:
黑色
版本:
一側帶有額外的安裝孔
相片:
1
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
品項品號:
25162.0185
電腦輔助設計
文件
绞鏈 
  • 一側帶有額外的安裝孔 – 相片 1, 黑色
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 63 mm
  • b3: 22,5 mm
  • b4: 56 mm
  • b5: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • 重量: 309 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
顏色:
黑色
版本:
一側帶有額外的安裝孔
相片:
1
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
80 mm
品項品號:
25162.0115
電腦輔助設計
文件
绞鏈 
  • 一側帶有額外的安裝孔 – 相片 1, 黑色
  • b1: 120 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 85 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 75 mm
  • b5: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • 重量: 677 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
顏色:
版本:
一側帶有額外的安裝孔和定心插件
相片:
2
b1 [mm]:
63 mm
l1 [mm]:
50 mm
品項品號:
25162.0060
電腦輔助設計
文件
绞鏈 
  • 一側帶有額外的安裝孔和定心插件 – 相片 2, 霧面
  • b1: 63 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 43 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 34 mm
  • b5: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • 重量: 142 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
顏色:
版本:
一側帶有額外的安裝孔和定心插件
相片:
2
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
品項品號:
25162.0090
電腦輔助設計
文件
绞鏈 
  • 一側帶有額外的安裝孔和定心插件 – 相片 2, 霧面
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 63 mm
  • b3: 22,5 mm
  • b4: 56 mm
  • b5: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • 重量: 317 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
顏色:
版本:
一側帶有額外的安裝孔和定心插件
相片:
2
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
80 mm
品項品號:
25162.0020
電腦輔助設計
文件
绞鏈 
  • 一側帶有額外的安裝孔和定心插件 – 相片 2, 霧面
  • b1: 120 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 85 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 75 mm
  • b5: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • 重量: 690 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
顏色:
黑色
版本:
一側帶有額外的安裝孔和定心插件
相片:
2
b1 [mm]:
63 mm
l1 [mm]:
50 mm
品項品號:
25162.0160
電腦輔助設計
文件
绞鏈 
  • 一側帶有額外的安裝孔和定心插件 – 相片 2, 黑色
  • b1: 63 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 43 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 34 mm
  • b5: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • 重量: 142 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
顏色:
黑色
版本:
一側帶有額外的安裝孔和定心插件
相片:
2
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
品項品號:
25162.0190
電腦輔助設計
文件
绞鏈 
  • 一側帶有額外的安裝孔和定心插件 – 相片 2, 黑色
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 63 mm
  • b3: 22,5 mm
  • b4: 56 mm
  • b5: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • 重量: 317 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
顏色:
黑色
版本:
一側帶有額外的安裝孔和定心插件
相片:
2
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
80 mm
品項品號:
25162.0120
電腦輔助設計
文件
绞鏈 
  • 一側帶有額外的安裝孔和定心插件 – 相片 2, 黑色
  • b1: 120 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 85 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 75 mm
  • b5: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • 重量: 690 g
show article view
绞鏈 

材質

本體

  • 不銹鋼 1.4405,啞光噴砂
  • 不銹鋼 1.4405,塑料塗層,類似於 RAL 9005 的黑色,啞光結構

軸 

  • 不銹鋼  
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 25162. 绞鏈  – 不銹鋼,一側加長
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。