- b1: 18,6 mm
- b1 max. 散佈: 20,3 mm
- b2: 16,1 mm
- h1: 19 mm
- h2: 9,5 mm
- l: 23,8 mm
- d: M6
- WS: 5 mm
- 夾持力量 max.: 6,7 kN
- 起動 扭力 max.: 14,3 Nm
- 重量: 37 g
show article view
- b1: 24,8 mm
- b1 max. 散佈: 26,9 mm
- b2: 20,8 mm
- h1: 25,9 mm
- h2: 12,7 mm
- l: 31,7 mm
- d: M8
- WS: 6 mm
- 夾持力量 max.: 8,9 kN
- 起動 扭力 max.: 14,5 Nm
- 重量: 87 g
show article view
- b1: 37,3 mm
- b1 max. 散佈: 39,9 mm
- b2: 30,8 mm
- h1: 38,6 mm
- h2: 19 mm
- l: 47,6 mm
- d: M12
- WS: 10 mm
- 夾持力量 max.: 15,6 kN
- 起動 扭力 max.: 38,4 Nm
- 重量: 280 g
show article view
- b1: 49,7 mm
- b1 max. 散佈: 53 mm
- b2: 41,2 mm
- h1: 51,5 mm
- h2: 25,4 mm
- l: 63,5 mm
- d: M16
- WS: 14 mm
- 夾持力量 max.: 26,7 kN
- 起動 扭力 max.: 74,6 Nm
- 重量: 700 g
show article view
組裝
可以安裝在螺紋孔或與T形螺母水平或垂直的多個夾鉗。
配件
T型螺帽 EH 23010 必需另外購買
更多產品
符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含 SVHC 物質
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.
不含 65 號提案物質
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。