d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
- 帶熱塑性塑料旋鈕 – 相片 1
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min: 4 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 3,5 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 11 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 12 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
- 帶熱塑性塑料旋鈕 – 相片 1
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 4,5 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 16 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 11 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
- 帶熱塑性塑料旋鈕 – 相片 1
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min: 5 mm
- d3: 19 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 3 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 11 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 20 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
- 帶熱塑性塑料旋鈕 – 相片 1
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min: 8 mm
- d3: 19 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 4 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 20 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 18 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
- 帶熱塑性塑料旋鈕 – 相片 1
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min: 6 mm
- d3: 23 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 3 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 12 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 33 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
- 帶熱塑性塑料旋鈕 – 相片 1
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min: 9 mm
- d3: 23 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 6 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 23 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 33 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
- 帶熱塑性塑料旋鈕 – 相片 1
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min: 8 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 7 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 26 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 67 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
- 帶熱塑性塑料旋鈕 – 相片 1
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 3 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 14 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 70 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
- 帶熱塑性塑料旋鈕 – 相片 1
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 7,5 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 32 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 70 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
- 帶熱塑性塑料旋鈕 – 相片 1
- d1 -0,02 -0,05: 12 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- l2 min: 15 mm
- d3: 33 mm
- l1: 71,5 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 9 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 32 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 141 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
- 帶不銹鋼旋鈕 – 相片 2
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min: 4 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 3,5 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 11 N
- 操作溫度範圍 max.: 100 °C
- 重量: 21 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
- 帶不銹鋼旋鈕 – 相片 2
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 3 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 11 N
- 操作溫度範圍 max.: 100 °C
- 重量: 22 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
- 帶不銹鋼旋鈕 – 相片 2
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min: 5 mm
- d3: 18 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 3 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 12 N
- 操作溫度範圍 max.: 100 °C
- 重量: 36 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
- 帶不銹鋼旋鈕 – 相片 2
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min: 8 mm
- d3: 18 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 3 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 14 N
- 操作溫度範圍 max.: 100 °C
- 重量: 37 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
- 帶不銹鋼旋鈕 – 相片 2
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min: 6 mm
- d3: 22 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 4,5 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 16 N
- 操作溫度範圍 max.: 100 °C
- 重量: 60 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
- 帶不銹鋼旋鈕 – 相片 2
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min: 9 mm
- d3: 22 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 4 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 20 N
- 操作溫度範圍 max.: 100 °C
- 重量: 63 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
- 帶不銹鋼旋鈕 – 相片 2
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min: 8 mm
- d3: 27 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 6 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 23 N
- 操作溫度範圍 max.: 100 °C
- 重量: 117 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
- 帶不銹鋼旋鈕 – 相片 2
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min: 12 mm
- d3: 27 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 7 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 26 N
- 操作溫度範圍 max.: 100 °C
- 重量: 118 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
- 帶不銹鋼旋鈕 – 相片 2
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min: 12 mm
- d3: 27 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 7,5 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 32 N
- 操作溫度範圍 max.: 100 °C
- 重量: 135 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
- 帶不銹鋼旋鈕 – 相片 2
- d1 -0,02 -0,05: 12 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- l2 min: 15 mm
- d3: 32 mm
- l1: 71,5 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 9 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 32 N
- 操作溫度範圍 max.: 100 °C
- 重量: 229 g
show article view
材質
本體
固定梢子
手把
- 熱塑性 PA 6,黑灰色,無光澤
- 不銹鋼 1.4401
固定螺帽
注意事項
不可移動的旋鈕。
螺帽必須個別購買。
產品:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
適用於分割螺栓和分割定位柱
d2: M8 x 1 mm
- 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼 1.4401
- d2: M8 x 1 mm
- 扳手: 13 mm
- 重量: 2,8 g
產品:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
適用於分割螺栓和分割定位柱
d2: M12 x 1,5 mm
- 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼 1.4401
- d2: M12 x 1,5 mm
- 扳手: 18 mm
- 重量: 7,6 g
產品:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
適用於分割螺栓和分割定位柱
d2: M10 x 1 mm
- 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼 1.4401
- d2: M10 x 1 mm
- 扳手: 16 mm
- 重量: 5,4 g
產品:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
適用於分割螺栓和分割定位柱
d2: M16 x 1,5 mm
- 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼 1.4401
- d2: M16 x 1,5 mm
- 扳手: 24 mm
- 重量: 18 g
產品:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
適用於分割螺栓和分割定位柱
d2: M20 x 1,5 mm
- 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼 1.4401
- d2: M20 x 1,5 mm
- 扳手: 30 mm
- 重量: 33 g
規格表 EH 22120. 分割定位柱 – 帶六角環和鎖定,不銹鋼 A4
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息