HALDER 的這款 SIMPLEX PLUS BOX 包含 SIMPLEX 軟面木槌 3027.280 以及兩個額外的無損壞插件以及 HALDER 冬帽。
SIMPLEX 軟面錘 D80mm 提供橡膠組合物/超塑膠的嵌件組合,是大量應用中不可或缺的伴侶。
這款由 Halder 製造的暢銷產品現已進一步開發:具有巧妙的形狀,具有“直立”功能的橡膠嵌件使錘子可以牢固地立在其頭上,減少彎腰的需要,從而可以在更加符合人體工學和背部友善的方式。 經過驗證的橡膠混合物具有超低磨損、衝擊緩衝和無味的特點,其使用壽命比傳統橡膠錘更長。
超塑性嵌件比橡膠嵌件能夠產生更強大的衝擊力。 它是一種中等硬度的塑膠嵌件,由擠壓且極其均勻的材料製成。 因此,與註塑塑膠嵌件相比,它的耐磨性和耐用性要高得多。
此外,該促銷盒還包含一個替換插件(柔軟,無損壞,貨號 3201.080)和一個 TPE-mid(中硬,無損壞,貨號 3203.080),可用於鋪設天然石材和敏感板以及樑的定位不會留下任何惱人的黑色橡膠損傷。 作為額外的附加功能,盒子還配有HALDER冬帽。
產品特點:
促銷盒配有 SIMPLEX 軟面木槌 3027.280 和兩個附加插件以及 HALDER 冬帽。
園藝與景觀美化
本产品 3027s022 - SIMPLEX Plus 盒 SIMPLEX 軟面木槌 D80,具有「直立」/超塑性的橡膠組合物以及一種 TPE 軟質和一種 TPE 中型嵌件以及冬帽 / () 是该产品组的一个变型 SIMPLEX Plus 盒 SIMPLEX 軟面木槌 D80,具有「直立」/超塑性的橡膠組合物以及一種 TPE 軟質和一種 TPE 中型嵌件以及冬帽 (EH 3027.)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。