Dess arbetsprincip är mycket lik den för kullåspinnarna: Kulorna i de välkända versionerna är ersatta av gängade segment som matchar motsvarande gänga vid stiftens nedre ände. Att lossa dem kräver bara att användaren trycker på den orangefärgade tryckknappen i aluminium längst upp på låspinnen. Låspinnen kan sedan enkelt sättas in i det befintliga gängade hålet. När tryckknappen släpps går de gängade segmenten in i gängans del. Vrid låspinnen ett halvt varv så låser den ordentligt och säkert på plats inuti hålet. Ett tryck på tryckknappen är allt som krävs för att släppa segmenten igen.
På handtaget sitter en mutter som är utformad för att fästa en hållarkabel / en klämma för en hållarkabel.