Öglebult samt andra lyftelement måste gängas I och ur vilket är tidskrävande. Gängade lyftöglor kan med en enkel knapptryckning monteras I gängade hål och därigenom spara tid vid olika tunga lyft.
De nya gängade lyftöglorna med roterbar bygel har fördelen att öglan är roterbar runt pinnen tack vare lagerringen med dess underhållsfria lagerbussning, som är beständig mot temperatur, kemikalier och olja Eftersom endast bygeln och inte den gängade pinnen som roterar, sitter den säkert I det gängade hålet, och säkerställer lyft och transporter av detaljen.
I enlighet med CE-kraven är gängade lyftöglor inte bara lätta att hantera utan också extremt robusta. Den maximala lyftkapaciteten kan variera upp till 1850 kg - beroende på modell - med femfaldig säkerhet mot brott. Deras exceptionella brottmotstånd har certifierats av TÜV Süd.
Dessa gängade lyftöglor finns i två materialalternativ. Stift, lagerring och bygel är gjord av antingen värmebehandlat stål med manganfosfatbeläggning eller av utskillningshärdat rostfritt stål. Fjädern och de gängade segmenten är alltid gjorda av rostfritt stål. Dessa högkvalitativa material ger utmärkt skydd mot korrosion och hög temperaturbeständighet. Versionen i rostfritt stål är väderbeständig och passar därför perfekt för användning utomhus.
Dessa lyftelement finns tillgängliga på lager i alla vanliga metriska gängstorlekar (M8 - M24) och i vanliga tumstorlekar (½ "- 1"). Beroende på dess storlek så levereras de med liten eller stor bygel.