Tjänster

Erwin Halder KG är ett globalt företag som håller till i Södra Tyskland. En modern maskinpark, kvalificerade medarbetare och over 75 års erfarenhet gör det till en perfekt partner inom industri och handel. Förutom en mycket hög kvalitet lägger Erwin Halder KG en stor vikt i service och nöjda kunder.

Leveranslöften

Beställningar som görs före kl. 16.00 skickas samma dag (gäller lagerförda artiklar samt standardkvantiteter).

Leveranssäkerhet

98,4% av alla ordrar skickas enligt bekräftat datum.

Sändningsinformation

Kunderna får information via email när deras order lämnar lagret hos Erwin Halder KG. Detta email innehåller en detaljerad följesedel och en länk för att följa sändning.

Kvalitet och Service

Vårt sortiment av Standarddetaljer består av över 7000 artiklar och utvecklas ständigt. Med många års erfarenhet är Erwin Halder KG en kompetent partner för utveckling och produktion av kundspecifika lösningar.

Fakturering

På begäran skickas fakturor elektroniskt, som en PDF via email.

CAD Data

Alla Standarddetaljer och modulära jigg och fixtursystem finns tillgängliga på DVD eller för nedladdning i systemneutrala 2D och 3D format. De finns även på CAD portalerna Cadenas och TRacepart i ursprungliga filformat.    

Utbildning

Omfattande utbildning genom workshops på plats eller på Halders utbildningscenter.                                                         

Demobil

Demonstration av fixtursystem i vår demobil vid kundens anläggning.

Kundanpassade lösningar

En kompetent samarbetspartner för att lösa kundernas önskningar. Kundanpassade lösningar kan verkställas snabbt tack vare lång erfarenhet och en flexibel produktion.

Kundservice

Kompetenta och omfattande kundråd via telefon på Halder och på-plats av vår fältservice.