Certifikat enligt DIN EN ISO 9001

De aktuella certifikaten finns för nedladdning som PDF.

IQNET ISO 9001
IQNET ISO 9001

Certifikat enligt EN 9100

Erwin Halder KG har varit certifierade som leverantör till luftfartsindustrin sedan september 2012.

DQS EN 9100
DQS EN 9100

Godkänd produktionsorganisation av Tyska Luftfartsmyndigheten

Sedan juni 2013 är Erwin Halder KG certifierade enligt EASA Part 21G.

Production Organisation Approval Certificate 21G
Production Organisation Approval Certificate 21G

RoHS - Förordning (EG) 2011/65/EG

Vad vi känner till så innehåller Halder artiklar inga ämnen som är förbjudna enligt RoHS.

Confirmation letter RoHS
Confirmation letter RoHS

REACH - Regulation (EG) Nr. 1907/2006

De flesta av våra produkter innehåller inte några SVHC substanser i konventrationer över 0,1%. Men, med ändringarna i SVHC listan från juni 2018, vissa av våra produkter måste anges. Samtliga av dessa artiklar är listade i artikelregistret.

Confirmation letter REACH
Confirmation letter REACH
REACH (.xlsx)
REACH (.xlsx) Anlage zum REACH Verordnung - Infoschreiben

Etsiska och moraliska principer

Vi är glada att konfirmera en strikt förhållning till lagar, regler och standarder. Utöver detta så så tillhandahåller vi inga gåvor eller tjänster utöver vad som är tillåtet. Du kan vara lugn med att alla etiska och moraliska principer gällande kontakt med anställda och kunder är tydligt integrerat i vår affärsfilosofi.

Ethical and moral principles
Ethical and moral principles

Situation due to the Corona virus

Information letter on the current situation caused by the Corona virus.

Situation Coronavirus – information letter
Situation Corona virus – information letter

Konfliktmineraler

Från vår kännedom innehåller Halders artiklar inga ämnen som är förbjudna enligt Konflikt Mineral.

Conflict-minerals
Conflict-minerals