Leveransförmåga
Nästan 90% av vårt totala sortiment finns i lager och därför tillgängligt för dig med kort varsel. Beställningar gjorda före 15.00 lämnar lagret samma dag.
Pålitliga leveranser
98,4 % av samtliga beställningar levereras på överenskommen tid.
Klagomål
Mindre än en promille i klagomål understryker den omsorg som tas i alla våra processteg. Det börjar med orderingång, genom produktion till logistikbehandling.
Utvecklingskompetens
Vi arbetar dagligen för att förbättra det befintliga och utveckla något nytt. Detta märks på ett stort antal patenterade interna utvecklingar.
Made in Germany
Vi har servat kunder inom industrin och detaljhandel som en pålitlig och professionell partner i över 80 år. Familjeföretaget Halders framgångshistoria har nu nått tredje generationen. Hela processkedjan sköts fortfarande av en och samma producent – från utveckling och produktion till global distribution. Precis som förut gäller kravet från företagets grundare att kunderna alltid ska få högsta kvalitet på produkter och tjänster.
Kundservice
Eftersom vi utvecklar och producerar själva kan vi alltid hjälpa dig med råd och stöd. Kontakta oss om du behöver vissa justeringar som dimensionella förändringar eller andra materialegenskaper. Som tillverkare kan vi genomföra sådana förfrågningar tillsammans med dig.
Sändningsinformation
Kunderna får information via email när deras order lämnar lagret hos Erwin Halder KG. Detta email innehåller en detaljerad följesedel och en länk för att följa sändning.
Flyg-norm
Med vår certifiering enligt EN 9100 och godkännandet som tillverkningsföretag av LBA är vi den optimala partnern för flygindustrin. Men också som kund utanför flygindustrin drar du nytta av den höga standard vi erbjuder.