Modulära Fixtur System - snabb och flexibel installation
Videon visar hur snabbt och enkelt modulära jiggar kan ställas in med hjälp av V70 T-spårsystem.
T-spårsystemet är baserat på basplattor med rutmått på 70 mm. Modulära fixturdelar kan placeras och klämmas fast samtidigt, vilket möjliggör snabb montering. Det modulära fixtur systemet V70 är särskilt lämpligt för bearbetning av komplexa arbetsstycken på grund av dess positiva låsning och stora flexibilitet.
Positioneringen av basplattan på maskinbordet utförs med hjälp av hål med kvalitet H6 och / eller centreringsspår. Olika monteringsblock, slitsade spännvinklar, klämstänger, stopp, styckningsvinkel, klämlökar med rörlig eller fast käft, locatimg-stift, v-block och många andra konstruktionselement ger nästan obegränsat möjligt användningsområde.
Modulära fixturesystem är idealiska för uppstartsserier, prototyper och korta serier.