Halder Lyftöglor / Gängade lyftöglor
Lyftöglor är lyftelement för snabb och enkel hantering av tunga lyft. Särskilda lyftanordningar, t.ex. gängor för ringbultar, behövs inte längre på arbetsstycket. Alla versioner är korrosionsbeständiga. Lämpliga bussningar med och utan tätningar finns tillgängliga.
Världsinnovation: Gängade lyftöglor!
Kan användas direkt i gängor utan ytterligare bussningar. Gängade lyftöglor kan sättas in i gängan med en knapptryckning. Jämfört med i- och ur-skruvning med öglebult sparar det 85% av tiden.