Kullåspinnar är självlåsande sprint. Kulorna frigörs utan verktyg med hjälp av en tryckknapp.Ofta kallas kullåspinnen även låsstift, säkerhetsstift eller snabbkopplingsstift.De kan användas i många olika branscher och applikationer, såsom fastsättning, låsning, anslutning, justering eller för snabbyte av positioner. Kullåspinnarna är extremt resistenta mot skjuvning och korrosion, och de är optimalt skyddade mot slitage.Detta omfattande produktsortiment omfattar olika versioner från lager:
Som tillbehör erbjuder vi:
Utöver det metriska programmet är versioner enligt flygstandarden (MS 17984 - MS 17987) också tillgängliga i tum.
Specialdesigner kan också utformas och tillverkas för speciella tillämpningar.
Vi är ledsna, men vi kan inte översätta vår Websida alla språk runt vår värld. så vi har skapat en internationel engelsk översättning för er.