SIMPLEX mjukhammare - „Originalet“
Original SIMPLEX mjukhammare är kvalitetsverktyg som är idealiska att använda inom olika tillämpningsområden inom industri och andra branscher.De utmärker sig genom deras mångsidighet, variation, flexibilitet och perfekt finish.
Slitna slag kan ersättas mycket snabbt och enkelt.Dessutom har användaren möjlighet att montera SIMPLEX-hammaren enligt dennes individuella krav eller att lägga till utrustning.8 slag med olika hårdheter och diametrar på 30 mm till 140 mm, 3 varianter på höljen och 2 olika handtagsmöjligheter finns tillgängliga.
SIMPLEX mjukhammare passar för mångsidigt monteringsarbete inom industri och andra branscher.Speciellt i beläggningsarbeten inom byggbranschen samt inom trädgårdsskötsel och landskapsarkitektur är SIMPLEX-hammare referensen bland hammare.
Hammaren för (nästan) alla fall
Liksom andra Halder handverktyg är BASEPLEX mjukhammare modulär så att de enskilda delarna kan bytas separat.Basen är en högkvalitativ zinkgjuten gjutkropp med handtagskydd.Integrerad i detta är en teknisk tvingande slits för slagen.Bytet av slagen är snabbt och enkelt: För att lossa det slitna slaget måste hammaren placeras i ett skruvstycke (som Halder SUPERCRAFT-hammaren).När användaren flyttar hammaren uppåt släpper slaget från slitsen.Man kan sedan helt enkelt trycka de nya slagen på dornarna medan hammaren är i skruvstycket.Handtaget byts på samma sätt som med MAXXCRAFT smideshammare.
Mjukhammarnas huvudgrupp (en mjukhammare brukar ofta även kallas för gummiklubba eller plastklubba) inkluderar SIMPLEX och BASEPLEX produkter.
Utbudet är uppdelat i följande kategorier:
Vi är ledsna, men vi kan inte översätta vår Websida alla språk runt vår värld. så vi har skapat en internationel engelsk översättning för er.