Produktfilter
Ert urval resulterade i 30 träffar
Version:
Aluminium, blank
Material:
Aluminium, draget
Fler detaljer
Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 100 mm
l2 : 112 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
För cylinderskruv: M5
Vikt: 80 g
show article view
Version:
Aluminium, blank
Material:
Aluminium, draget
Fler detaljer
Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 112 mm
l2 : 124 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
För cylinderskruv: M5
Vikt: 82 g
show article view
Version:
Aluminium, blank
Material:
Aluminium, draget
Fler detaljer
Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 117 mm
l2 : 129 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
För cylinderskruv: M5
Vikt: 84 g
show article view
Version:
Aluminium, blank
Material:
Aluminium, draget
Fler detaljer
Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 120 mm
l2 : 132 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
För cylinderskruv: M5
Vikt: 90 g
show article view
Version:
Aluminium, blank
Material:
Aluminium, draget
Fler detaljer
Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 128 mm
l2 : 140 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
För cylinderskruv: M5
Vikt: 100 g
show article view
Version:
Aluminium, blank
Material:
Aluminium, draget
Fler detaljer
Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 160 mm
l2 : 172 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
För cylinderskruv: M5
Vikt: 100 g
show article view
Version:
Aluminium, blank
Material:
Aluminium, draget
Fler detaljer
Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 116 mm
l2 : 130 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
För cylinderskruv: M6
Vikt: 146 g
show article view
Version:
Aluminium, blank
Material:
Aluminium, draget
Fler detaljer
Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 120 mm
l2 : 134 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
För cylinderskruv: M6
Vikt: 152 g
show article view
Version:
Aluminium, blank
Material:
Aluminium, draget
Fler detaljer
Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 132 mm
l2 : 146 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
För cylinderskruv: M6
Vikt: 161 g
show article view
Version:
Aluminium, blank
Material:
Aluminium, draget
Fler detaljer
Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 164 mm
l2 : 178 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
För cylinderskruv: M6
Vikt: 196 g
show article view
Version:
Aluminium, blank
Material:
Aluminium, draget
Fler detaljer
Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 179 mm
l2 : 193 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
För cylinderskruv: M6
Vikt: 215 g
show article view
Version:
Aluminium, blank
Material:
Aluminium, draget
Fler detaljer
Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 196 mm
l2 : 210 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
För cylinderskruv: M6
Vikt: 229 g
show article view
Version:
Aluminium, svart
Material:
Aluminium plastbelagt, svart; liknande RAL 9005
Fler detaljer
Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 100 mm
l2 : 112 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
För cylinderskruv: M5
Vikt: 80 g
show article view
Version:
Aluminium, svart
Material:
Aluminium plastbelagt, svart; liknande RAL 9005
Fler detaljer
Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 112 mm
l2 : 124 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
För cylinderskruv: M5
Vikt: 82 g
show article view
Version:
Aluminium, svart
Material:
Aluminium plastbelagt, svart; liknande RAL 9005
Fler detaljer
Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 117 mm
l2 : 129 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
För cylinderskruv: M5
Vikt: 84 g
show article view
Version:
Aluminium, svart
Material:
Aluminium plastbelagt, svart; liknande RAL 9005
Fler detaljer
Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 120 mm
l2 : 132 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
För cylinderskruv: M5
Vikt: 90 g
show article view
Version:
Aluminium, svart
Material:
Aluminium plastbelagt, svart; liknande RAL 9005
Fler detaljer
Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 128 mm
l2 : 140 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
För cylinderskruv: M5
Vikt: 100 g
show article view
Version:
Aluminium, svart
Material:
Aluminium plastbelagt, svart; liknande RAL 9005
Fler detaljer
Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 160 mm
l2 : 172 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
För cylinderskruv: M5
Vikt: 120 g
show article view
Version:
Aluminium, svart
Material:
Aluminium plastbelagt, svart; liknande RAL 9005
Fler detaljer
Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 116 mm
l2 : 130 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
För cylinderskruv: M6
Vikt: 132 g
show article view
Version:
Aluminium, svart
Material:
Aluminium plastbelagt, svart; liknande RAL 9005
Fler detaljer
Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 120 mm
l2 : 134 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
För cylinderskruv: M6
Vikt: 152 g
show article view
Version:
Aluminium, svart
Material:
Aluminium plastbelagt, svart; liknande RAL 9005
Fler detaljer
Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 132 mm
l2 : 146 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
För cylinderskruv: M6
Vikt: 166 g
show article view
Version:
Aluminium, svart
Material:
Aluminium plastbelagt, svart; liknande RAL 9005
Fler detaljer
Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 164 mm
l2 : 178 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
För cylinderskruv: M6
Vikt: 206 g
show article view
Version:
Aluminium, svart
Material:
Aluminium plastbelagt, svart; liknande RAL 9005
Fler detaljer
Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 179 mm
l2 : 193 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
För cylinderskruv: M6
Vikt: 213 g
show article view
Version:
Aluminium, svart
Material:
Aluminium plastbelagt, svart; liknande RAL 9005
Fler detaljer
Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 196 mm
l2 : 210 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
För cylinderskruv: M6
Vikt: 232 g
show article view
Material
Handtag
Aluminium, draget
Aluminium plastbelagt, svart; liknande RAL 9005
Rostfritt stål, mattpolerat
Montering
Frontmonterat handtag
Temperaturområde upp till + 100 ° C.
Datablad EH 24300. U-handtag – för frontmontage
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."