Produktfilter
Ert urval resulterade i 14 träffar
Version:
Med knopp, ingen låsning
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Fj. tryck1) F2 [N]:
12,5 N
Fler detaljer
Med knopp, ingen låsning – Bild 1
d1 -0,02 -0,05: 4 mm
d2 : M8 x 1 mm
l2 min.: 6 mm
d3 : 16 mm
l1 : 41,5 mm
l3 : 16 mm
l4 : 11,5 mm
SW: 10 mm
Fj. tryck1) F1 : 4 N
Fj. tryck1) F2 : 12,5 N
Operating temperature range min.: -25 °C
Operating temperature range max.: 75 °C
Vikt: 34 g
show article view
Version:
Med knopp, ingen låsning
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Fler detaljer
Med knopp, ingen låsning – Bild 1
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
l2 min.: 8 mm
d3 : 19 mm
l1 : 46,5 mm
l3 : 18 mm
l4 : 12,5 mm
SW: 12 mm
Fj. tryck1) F1 : 5 N
Fj. tryck1) F2 : 18 N
Operating temperature range min.: -25 °C
Operating temperature range max.: 75 °C
Vikt: 46 g
show article view
Version:
Med knopp, ingen låsning
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Fler detaljer
Med knopp, ingen låsning – Bild 1
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
l2 min.: 9 mm
d3 : 23 mm
l1 : 54,5 mm
l3 : 22 mm
l4 : 12,5 mm
SW: 14 mm
Fj. tryck1) F1 : 6 N
Fj. tryck1) F2 : 25 N
Operating temperature range min.: -25 °C
Operating temperature range max.: 75 °C
Vikt: 62 g
show article view
Version:
Med knopp, ingen låsning
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Fj. tryck1) F1 [N]:
8,5 N
Fler detaljer
Med knopp, ingen låsning – Bild 1
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 64,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14,5 mm
SW: 17 mm
Fj. tryck1) F1 : 8,5 N
Fj. tryck1) F2 : 28 N
Operating temperature range min.: -25 °C
Operating temperature range max.: 75 °C
Vikt: 105 g
show article view
Version:
Med knopp, ingen låsning
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Fj. tryck1) F1 [N]:
9,5 N
Fler detaljer
Med knopp, ingen låsning – Bild 1
d1 -0,02 -0,05: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 64,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14,5 mm
SW: 17 mm
Fj. tryck1) F1 : 9,5 N
Fj. tryck1) F2 : 38 N
Operating temperature range min.: -25 °C
Operating temperature range max.: 75 °C
Vikt: 106 g
show article view
Version:
Med knopp, ingen låsning
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Fj. tryck1) F1 [N]:
11,5 N
Fler detaljer
Med knopp, ingen låsning – Bild 1
d1 -0,02 -0,05: 12 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
l2 min.: 15 mm
d3 : 33 mm
l1 : 78 mm
l3 : 33 mm
l4 : 16,5 mm
SW: 22 mm
Fj. tryck1) F1 : 11,5 N
Fj. tryck1) F2 : 40 N
Operating temperature range min.: -25 °C
Operating temperature range max.: 75 °C
Vikt: 200 g
show article view
Version:
Med knopp, ingen låsning
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Fler detaljer
Med knopp, ingen låsning – Bild 1
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
d2 : M24 x 2 mm
l2 min.: 20 mm
d3 : 33 mm
l1 : 85 mm
l3 : 38 mm
l4 : 18,5 mm
SW: 27 mm
Fj. tryck1) F1 : 13 N
Fj. tryck1) F2 : 54 N
Operating temperature range min.: -25 °C
Operating temperature range max.: 75 °C
Vikt: 296 g
show article view
Version:
Med knopp och låsning
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Fj. tryck1) F2 [N]:
12,5 N
Fler detaljer
Med knopp och låsning – Bild 2
d1 -0,02 -0,05: 4 mm
d2 : M8 x 1 mm
l2 min.: 6 mm
d3 : 16 mm
l1 : 41,5 mm
l3 : 16 mm
l4 : 11,5 mm
SW: 10 mm
Fj. tryck1) F1 : 4 N
Fj. tryck1) F2 : 12,5 N
Operating temperature range min.: -25 °C
Operating temperature range max.: 75 °C
Vikt: 34 g
show article view
Version:
Med knopp och låsning
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Fler detaljer
Med knopp och låsning – Bild 2
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
l2 min.: 8 mm
d3 : 19 mm
l1 : 46,5 mm
l3 : 18 mm
l4 : 12,5 mm
SW: 12 mm
Fj. tryck1) F1 : 5 N
Fj. tryck1) F2 : 18 N
Operating temperature range min.: -25 °C
Operating temperature range max.: 75 °C
Vikt: 49 g
show article view
Version:
Med knopp och låsning
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Fler detaljer
Med knopp och låsning – Bild 2
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
l2 min.: 9 mm
d3 : 23 mm
l1 : 54,5 mm
l3 : 22 mm
l4 : 12,5 mm
SW: 14 mm
Fj. tryck1) F1 : 6 N
Fj. tryck1) F2 : 25 N
Operating temperature range min.: -25 °C
Operating temperature range max.: 75 °C
Vikt: 66 g
show article view
Version:
Med knopp och låsning
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Fj. tryck1) F1 [N]:
8,5 N
Fler detaljer
Med knopp och låsning – Bild 2
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 64,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14,5 mm
SW: 17 mm
Fj. tryck1) F1 : 8,5 N
Fj. tryck1) F2 : 28 N
Operating temperature range min.: -25 °C
Operating temperature range max.: 75 °C
Vikt: 112 g
show article view
Version:
Med knopp och låsning
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Fj. tryck1) F1 [N]:
9,5 N
Fler detaljer
Med knopp och låsning – Bild 2
d1 -0,02 -0,05: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 64,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14,5 mm
SW: 17 mm
Fj. tryck1) F1 : 9,5 N
Fj. tryck1) F2 : 38 N
Operating temperature range min.: -25 °C
Operating temperature range max.: 75 °C
Vikt: 117 g
show article view
Version:
Med knopp och låsning
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Fj. tryck1) F1 [N]:
11,5 N
Fler detaljer
Med knopp och låsning – Bild 2
d1 -0,02 -0,05: 12 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
l2 min.: 15 mm
d3 : 33 mm
l1 : 78 mm
l3 : 33 mm
l4 : 16,5 mm
SW: 22 mm
Fj. tryck1) F1 : 11,5 N
Fj. tryck1) F2 : 40 N
Operating temperature range min.: -25 °C
Operating temperature range max.: 75 °C
Vikt: 206 g
show article view
Version:
Med knopp och låsning
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Fler detaljer
Med knopp och låsning – Bild 2
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
d2 : M24 x 2 mm
l2 min.: 20 mm
d3 : 33 mm
l1 : 85 mm
l3 : 38 mm
l4 : 18,5 mm
SW: 27 mm
Fj. tryck1) F1 : 13 N
Fj. tryck1) F2 : 54 N
Operating temperature range min.: -25 °C
Operating temperature range max.: 75 °C
Vikt: 313 g
show article view
Material
Kropp
Låspinne
Rostfritt stål 1.4305, förnicklat
Grepp
Termoplast (PA 6), svart, matt
Kabel
Magnet
Sensor
Termoplast (PA 6), svart, matt
Låsmutter
Rostfritt stål A2 (ISO 8675)
Not
Knopp ej demonterbar
Montering
The enclosed separate sensor and sensor clip can be mounted with the enclosed Allen key. The derivation direction of the sensor cable can be determined individually.
Push the sensor into the side of the sensor clip.
Tighten the internal hexagon screw of the sensor with light hand force (max. 0.1 Nm).
Clip the sensor clip into the annular groove of the index plunger in any position.
By turning the sensor clip, the sensor cable's derivation direction can be adjusted.
Note:
To avoid interferences, no magnetic fields should act on the index plunger.
Drift
Vid användandet av låsbar modell, knappen dras ut, vrid den 90° och säkra med spåret (när låspinnen inte får skjuta ut).
Index Plungers with sensor - electrical properties
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Which type of connection is available?
3-pin plug M8x1 (knurled screw connection freely rotatable), with PUR cable 0.5 m
Which IP protection class is available?
P 67
What is the power consumption?
≤ 8 mA
How is the switching frequency?
1,000 Hz
In what temperature range may the sensor be used?
-25 °C to +75 °C
Is there a (reverse) polarity protection?
Yes
Is there a short-circuit protection?
Yes
Is there a switch-on impulse suppression?
Yes