Produktfilter
Ert urval resulterade i 27 träffar
Version:
justerbar i bredd
Fler detaljer
justerbar i bredd – Bild 3, rostfritt stål
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 1 mm
Vikt: 82 g
show article view
Version:
justerbar i bredd
Fler detaljer
justerbar i bredd – Bild 3, rostfritt stål
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 1,5 mm
Vikt: 141 g
show article view
Version:
justerbar i bredd
Fler detaljer
justerbar i bredd – Bild 3, rostfritt stål
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 2 mm
Vikt: 255 g
show article view
Version:
justerbar i höjd
Fler detaljer
justerbar i höjd – Bild 2, rostfritt stål
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 1 mm
Vikt: 83 g
show article view
Version:
justerbar i höjd
Fler detaljer
justerbar i höjd – Bild 2, rostfritt stål
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 1,5 mm
Vikt: 142 g
show article view
Version:
justerbar i höjd
Fler detaljer
justerbar i höjd – Bild 2, rostfritt stål
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 2 mm
Vikt: 257 g
show article view
Version:
Justerbar i höjd och bredd
Fler detaljer
Justerbar i höjd och bredd – Bild 1, rostfritt stål
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 1 mm
Vikt: 79 g
show article view
Version:
Justerbar i höjd och bredd
Fler detaljer
Justerbar i höjd och bredd – Bild 1, rostfritt stål
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 1,5 mm
Vikt: 138 g
show article view
Version:
Justerbar i höjd och bredd
Fler detaljer
Justerbar i höjd och bredd – Bild 1, rostfritt stål
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 2 mm
Vikt: 260 g
show article view
Version:
justerbar i bredd
Fler detaljer
justerbar i bredd – Bild 3, Zink gjutet, silver
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 0,5 mm
Vikt: 82 g
show article view
Version:
justerbar i bredd
Fler detaljer
justerbar i bredd – Bild 3, Zink gjutet, silver
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 0,75 mm
Vikt: 141 g
show article view
Version:
justerbar i bredd
Fler detaljer
justerbar i bredd – Bild 3, Zink gjutet, silver
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 1 mm
Vikt: 255 g
show article view
Version:
justerbar i höjd
Fler detaljer
justerbar i höjd – Bild 2, Zink gjutet, silver
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 0,5 mm
Vikt: 83 g
show article view
Version:
justerbar i höjd
Fler detaljer
justerbar i höjd – Bild 2, Zink gjutet, silver
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 0,75 mm
Vikt: 142 g
show article view
Version:
justerbar i höjd
Fler detaljer
justerbar i höjd – Bild 2, Zink gjutet, silver
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 1 mm
Vikt: 257 g
show article view
Version:
Justerbar i höjd och bredd
Fler detaljer
Justerbar i höjd och bredd – Bild 1, Zink gjutet, silver
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 0,5 mm
Vikt: 79 g
show article view
Version:
Justerbar i höjd och bredd
Fler detaljer
Justerbar i höjd och bredd – Bild 1, Zink gjutet, silver
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 0,75 mm
Vikt: 138 g
show article view
Version:
Justerbar i höjd och bredd
Fler detaljer
Justerbar i höjd och bredd – Bild 1, Zink gjutet, silver
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 1 mm
Vikt: 260 g
show article view
Version:
justerbar i bredd
Fler detaljer
justerbar i bredd – Bild 3, Zink gjutet, svart
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 0,5 mm
Vikt: 82 g
show article view
Version:
justerbar i bredd
Fler detaljer
justerbar i bredd – Bild 3, Zink gjutet, svart
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 0,75 mm
Vikt: 141 g
show article view
Version:
justerbar i bredd
Fler detaljer
justerbar i bredd – Bild 3, Zink gjutet, svart
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 1 mm
Vikt: 255 g
show article view
Version:
justerbar i höjd
Fler detaljer
justerbar i höjd – Bild 2, Zink gjutet, svart
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 0,5 mm
Vikt: 83 g
show article view
Version:
justerbar i höjd
Fler detaljer
justerbar i höjd – Bild 2, Zink gjutet, svart
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 0,75 mm
Vikt: 142 g
show article view
Version:
justerbar i höjd
Fler detaljer
justerbar i höjd – Bild 2, Zink gjutet, svart
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 1 mm
Vikt: 257 g
show article view
Material
Kropp
Rostrfritt stål 1.4408, mattblästrad
Zink, gjutet, plastbelagd, silver, liknande RAL 9006, matt yta
Zink, gjutet, plastbelagd, svart, liknande RAL 9005, matt yta
Axlig
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."