Muttrar för T-spår DIN 508

EH 23010.

Dessa muttrar för T-spår (spårmuttrar) är tillverkade enligt DIN 508. Sortimentet utökas med andra mått som inte ingår i DIN.

Ert urval resulterade i 5 träffar

Material
T-spår storlek [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 10, svart
T-spår storlek [mm]:
14 mm
d [mm]:
M6
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
23010.0146 1)
CAD
Dokument
Muttrar för T-spår
  • Värmebehandlat stål
  • System: V70
  • T-spår storlek: 14 mm
  • d: M6
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • för T-spår DIN 650: 14 mm
  • Testkraft enligt DIN 508 F min.: 16 kN
  • Vikt: 43 g
show article view
Muttrar för T-spår
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 10, svart
T-spår storlek [mm]:
14 mm
d [mm]:
M8
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
23010.0145 1)
CAD
Dokument
Muttrar för T-spår
  • Värmebehandlat stål
  • System: V70
  • T-spår storlek: 14 mm
  • d: M8
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • för T-spår DIN 650: 14 mm
  • Testkraft enligt DIN 508 F min.: 29 kN
  • Vikt: 41 g
show article view
Muttrar för T-spår
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 10, svart
T-spår storlek [mm]:
14 mm
d [mm]:
M10
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
23010.0144 1)
CAD
Dokument
Muttrar för T-spår
  • Värmebehandlat stål
  • System: V70
  • T-spår storlek: 14 mm
  • d: M10
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • för T-spår DIN 650: 14 mm
  • Testkraft enligt DIN 508 F min.: 46 kN
  • Vikt: 38 g
show article view
Muttrar för T-spår
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 10, svart
T-spår storlek [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
23010.0142
CAD
Dokument
Muttrar för T-spår
  • Värmebehandlat stål
  • System: V70
  • T-spår storlek: 14 mm
  • d: M12
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • för T-spår DIN 650: 14 mm
  • Testkraft enligt DIN 508 F min.: 67 kN
  • Vikt: 34 g
show article view
Muttrar för T-spår
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 10, svart
T-spår storlek [mm]:
18 mm
d [mm]:
M16
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Artikel nr.:
23010.0182
CAD
Dokument
Muttrar för T-spår
  • Värmebehandlat stål
  • System: L16
  • T-spår storlek: 18 mm
  • d: M16
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • för T-spår DIN 650: 18 mm
  • Testkraft enligt DIN 508 F min.: 128 kN
  • Vikt: 68 g
show article view
Muttrar för T-spår

Material

  • Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 10, svart

Not

Specialutförande på begäran. 

Montering

Hela lastkapacitet på T-muttern kan endast tillämpas om skruven är helt inskruvad på T-muttern. 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23010. Muttrar för T-spår – DIN 508
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

Ytterligare produkter

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."