Kullåspinne med L-grepp   enkelverkande - i enlighet med NAS / MS17986

EH 4212.

Kullåspinnar enligt MS17986 / NAS1333-1343 används för snabb fäste, låsning, justering, ändring och säkring. Snabb och enkel upplåsning för upprepade sammanfogningar.

Kullåspinnar tillverkas enligt luftfartsstandard MS / NAS och testad enligt NAS 1332. 

Ytbehandling:

  • Alla delar av rostfritt stål är passiverade enligt AMS2700
  • Alla delar av aluminium är anodiserade enligt MIL-A-8625

Värmebehandling:

  • Hylsa: Rc. 40 min (AMS2759, Condition H900)
  • Bult: Rc. 40 min (AMS2759, Condition H900)
  • Kula: Rc. 58 - 62 min (AMS2759)

Ert urval resulterade i 165 träffar

Nominell diameter       A [tum]
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]
Standard description

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
0,4 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17986C304 / NAS1333A5C04D
Artikel nr.:
4212.A04
Dokument
Kullåspinne med L-grepp  
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 0,4 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,5 tum
  • F max.: 1,8 tum
  • G max.: 1,27 tum
  • H min.: 0,76 tum
  • K max.: 0,34 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 18,6 g
  • Standard description: MS17986C304 / NAS1333A5C04D
show article view
Kullåspinne med L-grepp  
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
0,5 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17986C305 / NAS1333A5C05D
Artikel nr.:
4212.A05
CAD
Dokument
Kullåspinne med L-grepp  
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 0,5 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,5 tum
  • F max.: 1,8 tum
  • G max.: 1,27 tum
  • H min.: 0,76 tum
  • K max.: 0,34 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 18,9 g
  • Standard description: MS17986C305 / NAS1333A5C05D
show article view
Kullåspinne med L-grepp  
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
0,6 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17986C306 / NAS1333A5C06D
Artikel nr.:
4212.A06
Dokument
Kullåspinne med L-grepp  
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 0,6 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,5 tum
  • F max.: 1,8 tum
  • G max.: 1,27 tum
  • H min.: 0,76 tum
  • K max.: 0,34 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 19,2 g
  • Standard description: MS17986C306 / NAS1333A5C06D
show article view
Kullåspinne med L-grepp  
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
0,8 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17986C308 / NAS1333A5C08D
Artikel nr.:
4212.A08
CAD
Dokument
Kullåspinne med L-grepp  
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 0,8 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,5 tum
  • F max.: 1,8 tum
  • G max.: 1,27 tum
  • H min.: 0,76 tum
  • K max.: 0,34 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 19,9 g
  • Standard description: MS17986C308 / NAS1333A5C08D
show article view
Kullåspinne med L-grepp  
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
1 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17986C310 / NAS1333A5C10D
Artikel nr.:
4212.A10
CAD
Dokument
Kullåspinne med L-grepp  
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 1 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,5 tum
  • F max.: 1,8 tum
  • G max.: 1,27 tum
  • H min.: 0,76 tum
  • K max.: 0,34 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 20,6 g
  • Standard description: MS17986C310 / NAS1333A5C10D
show article view
Kullåspinne med L-grepp  
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
1,3 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17986C313 / NAS1333A5C13D
Artikel nr.:
4212.A13
CAD
Dokument
Kullåspinne med L-grepp  
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 1,3 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,5 tum
  • F max.: 1,8 tum
  • G max.: 1,27 tum
  • H min.: 0,76 tum
  • K max.: 0,34 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 21,6 g
  • Standard description: MS17986C313 / NAS1333A5C13D
show article view
Kullåspinne med L-grepp  
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
1,4 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17986C314 / NAS1333A5C14D
Artikel nr.:
4212.A14
CAD
Dokument
Kullåspinne med L-grepp  
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 1,4 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,5 tum
  • F max.: 1,8 tum
  • G max.: 1,27 tum
  • H min.: 0,76 tum
  • K max.: 0,34 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 22 g
  • Standard description: MS17986C314 / NAS1333A5C14D
show article view
Kullåspinne med L-grepp  
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
1,6 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17986C316 / NAS1333A5C16D
Artikel nr.:
4212.A16
Dokument
Kullåspinne med L-grepp  
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 1,6 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,5 tum
  • F max.: 1,8 tum
  • G max.: 1,27 tum
  • H min.: 0,76 tum
  • K max.: 0,34 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 22,6 g
  • Standard description: MS17986C316 / NAS1333A5C16D
show article view
Kullåspinne med L-grepp  
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
1,7 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17986C317 / NAS1333A5C17D
Artikel nr.:
4212.A17
CAD
Dokument
Kullåspinne med L-grepp  
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 1,7 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,5 tum
  • F max.: 1,8 tum
  • G max.: 1,27 tum
  • H min.: 0,76 tum
  • K max.: 0,34 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 23 g
  • Standard description: MS17986C317 / NAS1333A5C17D
show article view
Kullåspinne med L-grepp  
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
1,8 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17986C318 / NAS1333A5C18D
Artikel nr.:
4212.A18
Dokument
Kullåspinne med L-grepp  
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 1,8 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,5 tum
  • F max.: 1,8 tum
  • G max.: 1,27 tum
  • H min.: 0,76 tum
  • K max.: 0,34 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 23,3 g
  • Standard description: MS17986C318 / NAS1333A5C18D
show article view
Kullåspinne med L-grepp  
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
2 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17986C320 / NAS1333A5C20D
Artikel nr.:
4212.A20
Dokument
Kullåspinne med L-grepp  
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 2 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,5 tum
  • F max.: 1,8 tum
  • G max.: 1,27 tum
  • H min.: 0,76 tum
  • K max.: 0,34 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 24 g
  • Standard description: MS17986C320 / NAS1333A5C20D
show article view
Kullåspinne med L-grepp  
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
2,2 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17986C322 / NAS1333A5C22D
Artikel nr.:
4212.A22
Dokument
Kullåspinne med L-grepp  
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 2,2 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,5 tum
  • F max.: 1,8 tum
  • G max.: 1,27 tum
  • H min.: 0,76 tum
  • K max.: 0,34 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 24,7 g
  • Standard description: MS17986C322 / NAS1333A5C22D
show article view
Kullåspinne med L-grepp  
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
2,3 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17986C323 / NAS1333A5C23D
Artikel nr.:
4212.A23
Dokument
Kullåspinne med L-grepp  
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 2,3 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,5 tum
  • F max.: 1,8 tum
  • G max.: 1,27 tum
  • H min.: 0,76 tum
  • K max.: 0,34 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 25 g
  • Standard description: MS17986C323 / NAS1333A5C23D
show article view
Kullåspinne med L-grepp  
Nominell diameter       A [tum]:
1/4 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
0,4 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
9,200 lbf
Standard description:
MS17986C404 / NAS1334A5C04D
Artikel nr.:
4212.B04
Dokument
Kullåspinne med L-grepp  
  • Nominell diameter       A: 1/4 tum
  • A min.: 0,247 tum
  • A max.: 0,2485 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 0,4 tum
  • B ±0,005: 0,289 tum
  • C 0 -0,04: 0,29 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,5 tum
  • F max.: 1,8 tum
  • G max.: 1,27 tum
  • H min.: 0,76 tum
  • K max.: 0,34 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,254 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 9.200 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 20,6 g
  • Standard description: MS17986C404 / NAS1334A5C04D
show article view
Kullåspinne med L-grepp  
Nominell diameter       A [tum]:
1/4 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
0,5 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
9,200 lbf
Standard description:
MS17986C405 / NAS1334A5C05D
Artikel nr.:
4212.B05
Dokument
Kullåspinne med L-grepp  
  • Nominell diameter       A: 1/4 tum
  • A min.: 0,247 tum
  • A max.: 0,2485 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 0,5 tum
  • B ±0,005: 0,289 tum
  • C 0 -0,04: 0,29 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,5 tum
  • F max.: 1,8 tum
  • G max.: 1,27 tum
  • H min.: 0,76 tum
  • K max.: 0,34 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,254 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 9.200 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 21,2 g
  • Standard description: MS17986C405 / NAS1334A5C05D
show article view
Kullåspinne med L-grepp  
Nominell diameter       A [tum]:
1/4 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
0,6 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
9,200 lbf
Standard description:
MS17986C406 / NAS1334A5C06D
Artikel nr.:
4212.B06
Dokument
Kullåspinne med L-grepp  
  • Nominell diameter       A: 1/4 tum
  • A min.: 0,247 tum
  • A max.: 0,2485 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 0,6 tum
  • B ±0,005: 0,289 tum
  • C 0 -0,04: 0,29 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,5 tum
  • F max.: 1,8 tum
  • G max.: 1,27 tum
  • H min.: 0,76 tum
  • K max.: 0,34 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,254 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 9.200 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 21,8 g
  • Standard description: MS17986C406 / NAS1334A5C06D
show article view
Kullåspinne med L-grepp  
Nominell diameter       A [tum]:
1/4 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
0,7 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
9,200 lbf
Standard description:
MS17986C407 / NAS1334A5C07D
Artikel nr.:
4212.B07
Dokument
Kullåspinne med L-grepp  
  • Nominell diameter       A: 1/4 tum
  • A min.: 0,247 tum
  • A max.: 0,2485 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 0,7 tum
  • B ±0,005: 0,289 tum
  • C 0 -0,04: 0,29 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,5 tum
  • F max.: 1,8 tum
  • G max.: 1,27 tum
  • H min.: 0,76 tum
  • K max.: 0,34 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,254 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 9.200 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 22,5 g
  • Standard description: MS17986C407 / NAS1334A5C07D
show article view
Kullåspinne med L-grepp  
Nominell diameter       A [tum]:
1/4 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
0,8 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
9,200 lbf
Standard description:
MS17986C408 / NAS1334A5C08D
Artikel nr.:
4212.B08
Dokument
Kullåspinne med L-grepp  
  • Nominell diameter       A: 1/4 tum
  • A min.: 0,247 tum
  • A max.: 0,2485 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 0,8 tum
  • B ±0,005: 0,289 tum
  • C 0 -0,04: 0,29 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,5 tum
  • F max.: 1,8 tum
  • G max.: 1,27 tum
  • H min.: 0,76 tum
  • K max.: 0,34 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,254 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 9.200 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 23,1 g
  • Standard description: MS17986C408 / NAS1334A5C08D
show article view
Kullåspinne med L-grepp  
Nominell diameter       A [tum]:
1/4 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
1 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
9,200 lbf
Standard description:
MS17986C410 / NAS1334A5C10D
Artikel nr.:
4212.B10
Dokument
Kullåspinne med L-grepp  
  • Nominell diameter       A: 1/4 tum
  • A min.: 0,247 tum
  • A max.: 0,2485 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 1 tum
  • B ±0,005: 0,289 tum
  • C 0 -0,04: 0,29 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,5 tum
  • F max.: 1,8 tum
  • G max.: 1,27 tum
  • H min.: 0,76 tum
  • K max.: 0,34 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,254 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 9.200 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 24,3 g
  • Standard description: MS17986C410 / NAS1334A5C10D
show article view
Kullåspinne med L-grepp  
Nominell diameter       A [tum]:
1/4 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
1,2 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
9,200 lbf
Standard description:
MS17986C412 / NAS1334A5C12D
Artikel nr.:
4212.B12
CAD
Dokument
Kullåspinne med L-grepp  
  • Nominell diameter       A: 1/4 tum
  • A min.: 0,247 tum
  • A max.: 0,2485 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 1,2 tum
  • B ±0,005: 0,289 tum
  • C 0 -0,04: 0,29 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,5 tum
  • F max.: 1,8 tum
  • G max.: 1,27 tum
  • H min.: 0,76 tum
  • K max.: 0,34 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,254 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 9.200 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 25,6 g
  • Standard description: MS17986C412 / NAS1334A5C12D
show article view
Kullåspinne med L-grepp  
Nominell diameter       A [tum]:
1/4 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
1,3 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
9,200 lbf
Standard description:
MS17986C413 / NAS1334A5C13D
Artikel nr.:
4212.B13
Dokument
Kullåspinne med L-grepp  
  • Nominell diameter       A: 1/4 tum
  • A min.: 0,247 tum
  • A max.: 0,2485 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 1,3 tum
  • B ±0,005: 0,289 tum
  • C 0 -0,04: 0,29 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,5 tum
  • F max.: 1,8 tum
  • G max.: 1,27 tum
  • H min.: 0,76 tum
  • K max.: 0,34 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,254 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 9.200 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 26,2 g
  • Standard description: MS17986C413 / NAS1334A5C13D
show article view
Kullåspinne med L-grepp  
Nominell diameter       A [tum]:
1/4 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
1,4 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
9,200 lbf
Standard description:
MS17986C414 / NAS1334A5C14D
Artikel nr.:
4212.B14
Dokument
Kullåspinne med L-grepp  
  • Nominell diameter       A: 1/4 tum
  • A min.: 0,247 tum
  • A max.: 0,2485 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 1,4 tum
  • B ±0,005: 0,289 tum
  • C 0 -0,04: 0,29 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,5 tum
  • F max.: 1,8 tum
  • G max.: 1,27 tum
  • H min.: 0,76 tum
  • K max.: 0,34 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,254 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 9.200 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 26,8 g
  • Standard description: MS17986C414 / NAS1334A5C14D
show article view
Kullåspinne med L-grepp  
Nominell diameter       A [tum]:
1/4 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
1,5 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
9,200 lbf
Standard description:
MS17986C415 / NAS1334A5C15D
Artikel nr.:
4212.B15
CAD
Dokument
Kullåspinne med L-grepp  
  • Nominell diameter       A: 1/4 tum
  • A min.: 0,247 tum
  • A max.: 0,2485 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 1,5 tum
  • B ±0,005: 0,289 tum
  • C 0 -0,04: 0,29 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,5 tum
  • F max.: 1,8 tum
  • G max.: 1,27 tum
  • H min.: 0,76 tum
  • K max.: 0,34 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,254 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 9.200 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 27,4 g
  • Standard description: MS17986C415 / NAS1334A5C15D
show article view
Kullåspinne med L-grepp  
Nominell diameter       A [tum]:
1/4 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
1,6 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
9,200 lbf
Standard description:
MS17986C416 / NAS1334A5C16D
Artikel nr.:
4212.B16
CAD
Dokument
Kullåspinne med L-grepp  
  • Nominell diameter       A: 1/4 tum
  • A min.: 0,247 tum
  • A max.: 0,2485 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 1,6 tum
  • B ±0,005: 0,289 tum
  • C 0 -0,04: 0,29 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,5 tum
  • F max.: 1,8 tum
  • G max.: 1,27 tum
  • H min.: 0,76 tum
  • K max.: 0,34 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,254 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 9.200 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 28 g
  • Standard description: MS17986C416 / NAS1334A5C16D
show article view
Kullåspinne med L-grepp  

Material

Kropp

  • Rostfritt stål, utskiljningshärdat, passiverat - CRES 17-4PH (specifikation AMS5643)

Bult

  • Rostfritt stål, utskiljningshärdat, passiverat - CRES 17-4PH (specifikation AMS5643)

Fjäder

  • Rostfritt stål, passiverat - CRES 302 (specifikation ASTM-A-313)

Handtag

  • Aluminium, svart eloxerad - Alum.Alloy 380 (specifikation ASTM B85/B85)

Nyckelring

  • Rostfritt stål, passiverat - CRES 302 (specifikation ASTM A-313/A313M)

Tryckknapp

  • Rostfritt stål, passiverat - CRES 303 (specifikation ASTM A484/484M)

Kula

  • Rostfritt stål, utskiljningshärdat, passiverat - CRES 440C (specifikation AMS5630)

Not

Alla ytterligare dimensioner är tillgängliga på förfrågan.

Other diameter / length combinations not listed which comply with the standard can be produced at short notice on customer request.

Specialutförande på begäran. 

  • Denna produkt är tillverkad i TUM dimensioner.

Drift

Kullåsbultar, enkelverkande är självlåsande. Kulorna låses upp genom att trycka på knappen.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 4212. Kullåspinne med L-grepp   – enkelverkande - i enlighet med NAS / MS17986
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."