Kullåspinnar i enlighet med flygstandarden (MS 17984 - 17987 / NAS 1333, NAS 1334, NAS 1335, NAS 1336, NAS 1337, NAS 1338, NAS 1339, NAS 1340, NAS 1341, NAS 1342, NAS 1343) är självlåsande, enkelverkande. Kulorna frigörs utan verktyg genom ett tryck på knappen. Kullåspinnar kallas även för låspinnar, säkerhetspinne eller snabblåspinne. De kan användas som fixering, låsning, justering, snabba positionsbyten. Kullåspinnar används vid markservice (GSE) eller i Rearation och underhåll (MRO). Kullåspinnar används, t.ex. som kugghjulsstift eller styrning bypass för pushback.
Kullåspinnar är extremt motståndskraftiga mot skjuvning, korrosionsbeständiga och därmed optimalt skyddade mot slitage.
Samtliga kullåspinnar är testade enligt NAS 1332.
Det omfattande produktsortimentet (Ø 3/16" till 3/4") inkluderar olika versioner från lager:
Knapphandtag enligt MS17984 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343
T-Handtag enligt MS17985 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343
L-Handtag enligt MS17986 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343
Ringhandtag enligt MS17987 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343
Andra diametrar och längder, som inte finns i lager, kan tillverkas med kort varsel på kundförfrågan.
CAD-data finns att ladda ner i olika format för alla kullåspinnar.
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles