Kullåspinnar enligt luftfartstandard (NASM / MS 17984 - 17987) är självlåsande, enkelverkande sprintar. Kulorna låses upp utan verktyg med hjälp av en tryckknapp. Ofta kallas kullåspinnarna också låsstift, säkerhetsstift eller snabbspärr. De kan användas som fixering, låsning, anslutning, justering eller för snabbt byte av positioner. Kullåspinnar används i markstöd (GSE) eller vid underhåll, reparation och översyn (MRO). Kullåspinnar används till exempel som växelstift eller styrbypass för pushback.
Kullåspinnarna är extremt motståndskraftiga mot skjuvning, korrosionsbeständiga och därmed optimalt skyddade mot slitage.
Alla kulslåspinnar testas enligt NAS 1332.
Standard sortimentet av enkelverkande kullåspinne (snabb låsbar sprint) innehåller följande utföranden:
Andra diametrar och längder, som inte finns i lager, kan produceras med kort varsel på förfrågan.
Vi gör också CAD-data som är kopplade till kullåspinnarna som kan laddas ner i olika format.
Dubbelverkande versioner och specialversioner för enskilda applikationer kan konstrueras och tillverkas på begäran.
Som tillbehör erbjuder vi
varningsflaggor
hållare.
Förutom produktsortimentet i TUM-dimensioner enligt luftfartsstandarder (MS 17984 - MS 17987) finns även versioner i metriska dimensioner.
En annan produkt i vårt sortiment är kulpinne. Till skillnad från kullåspinnen har kulpinnen inga säkrade kulor. I kulpinnen är kulorna bara fjäderbelastade.
Vårt standardproduktsortiment innehåller två versioner - kulpinne med / utan axel - som finns tillgängliga i önskade mått på begäran.