SIMPLEX Klyv Yxa
 IM0013198 Foto Banner

SIMPLEX Klyv Yxa

Klyvyxa - universalverktyget för att klyva ved

Försedd med kvalitetssigillet ”Made in Germany” betraktas SIMPLEX-mjukhammaren fortfarande som guldstandard, som andra mjukhammare mäts med, när det gäller kvalitet, mångsidighet och pålitlighet inom ett brett spektrum av applikationer inom handel och industri. ”SIMPLEX-klyvyxan” visar, att Erwin Halder KG även efter mer än 80 år fortfarande har en massa idéer!

Snabbt - enkelt - säkert: Den nya ”SIMPLEX-klyvyxan”

SIMPLEX-klyvyxan är designad för universell användning i skog, trädgårdar och bondgårdar, och används framför allt för vedhuggning och klyvning av avverkat timmer med hjälp av en kil.

Fördelarna med SIMPLEX-klyvyxan är uppenbara:

  • Två verktyg i ett
  • Kostnadsbesparingar i jämförelse med separata inköp av klyvsläggor och mjukhammare
  • Droppsmitt yxblad, omsorgsfullt härdat och slipat
  • Högkvalitativt, särskilt ergonomiskt hickoryhandtag
  • Inkluderar robust bladskydd av läder
  • Patenterad fastsättning av yxbladet i smidbart järn
  • Förbättrad arbetssäkerhet: slag på stål- / aluminiumkilar skadar / splittrar inte kilarna, tack vare superplast-insatsen.
  • Byte av utslitna insatser eller skadade trähandtag går snabbt och lätt och kan utföras av användaren.
  • Höljet med en stabil skyddsmuff på handtaget skyddar handtaget mot brott, om slaget missar.
  • KWF-certifierad (KWF-test)
  • GS-certifierad av VPA Remscheid-institutet.
  • Made in Germany

Användningsområden:

  • Skogshuggning för hand med hjälp av motor
  • Säkert och materialvänligt sätt att slå in kilar
  • För klyvning av hugget timmer med hjälp av en kil
  • För klyvning av ved
  • Indrivning av trästolpar
  • ”Vedhuggning” för professionella och privata användare.

SIMPLEX-klyvyxan leverera fantastiska arbetsresultat med minimal ansträngning och maximal arbetssäkerhet!