MAXXCRAFT - Förbättrad kraft som känns
Halder har använt sina årtionden av erfarenhet av tillverkning av SIMPLEX mjuka hammare för att konstruera en smedshammare vars innovativa detaljer ger bättre prestanda under vardaglig användning som kan ses, kännas och mätas.
Tillverkad enligt DIN 1041 är MAXXCRAFT-smideshammare utrustad med ett hammarhuvud smitt av högkvalitativt specialstål som levereras med ett polerat slag och pen samt en vinkel som överensstämmer med föreskrifter. Slag och pen är noggrant härdade och värmebehandlade. Den speciella kopplingen mellan hammarhuvud och handtag är en icke-avtagbar vibrationsdämpande enhet. Dessa egenskaper kombinerat med det ergonomiskt formade hickoryhandtaget medför märkbar återupptagning, vilket resulterar i en fullständig överföring av slagkraft till arbetsstycket. Studier har visat att belastningen från vibrationer som handtaget utsätts för på stål är ca. 68,7 procent mindre när man använder MAXXCRAFT jämfört med vanliga 500 gram DIN smideshammare. Ett annat område där MAXXCRAFT utmanar konkurrenterna är slagkraft, där MAXXCRAFT levererar ca. 24,2 procent mer än en vanlig 500 gram DIN-smideshammare. Dessa egenskaper garanterar sammanfogningsarbete utan utmattning tack vare reducerade vibrationer på slag, vilket ökar arbetstiden avsevärt. Förutom optimerad och attraktiv design har verktyget även sådana detaljer som ett handtag med gummi skyddshylsa som är utformad för att absorbera missade slag.
MaxxCraft smideshammare finns som 300 g, 500 g, 800 g, och 1,000 g modell.
MAXXCRAFT smideshammare är GS-certifierad av VPA Remscheid test institut och såklart tillverkad i Tyskland. Dess omfattande användningsområde gör det till ett verktyg för både industri och privatanvändare - för alla applikationer som hittills brukade kräva konventionella DIN-låssmedshammare, vilket orsakar överdriven vibration och utmattning.