FERROPLEX - 2-i-1 hammare från Halder.
Låssmedshammare eller mjukhammare - tack vare FERROPLEX 2-i-1 kommer du alltid att ha båda till hands.Hammarpartiet av huvudet är tillverkat av värmebehandlat stål, medan det utbytbara mjuka slaget är gjord av extruderad polyamid.Strängsprutat precisionsstålrör utan fog i kombination med en absorberande gummigrepp bildar hammarens handtag, som aldrig kommer att lossna från huvudet tack vare kraftpassning.En röd ring markerar separeringslinjen mellan den hårda och den mjuka delen av verktyget.Anpassad till användarens hand, detta kombinationsverktyg kommer i diameter 30 och 35 mm.
Dess enstaka egenskaper gör FERROPLEX 2-i-1 idealisk för användning som en allsidig hammare under monteringsarbete utförd av både gör-det-själv och professionella användare inom handel och industri.Det är dessutom ett perfekt komplement till alla verktygssatser och ett måste för alla seriösa hantverkare tack vare dess låga vikt och storlek.