Samtidigt som den representerar prisingångsmodellen i produktlinjen, lever BASEPLEX onekligen upp till Halders höga kvalitetsstandarder. BASEPLEX-serie 3968 inkluderar insatskombinationen av cellulosaacetat / nylon. Den röda insatsen av cellulosaacetat är hård och beständig mot olja och fett. Den vita nyloninsatsen är också något hårdare än den röda och dessutom slitstark. Tillverkad av högkvalitativ pressgjuten zink levereras kroppen med ett överslagsskydd och en tekniskt avancerad hållare för insatserna. Trähandtaget är ergonomiskt och lackerat. Insatserna och handtaget kan bytas ut. Denna version finns i storlekar från D 25 mm till D 50 mm.
Produktegenskaper:
För lätta till måttligt ansträngande arbeten, installationsarbete
Denna artikel 3968.040 - BASEPLEX-mjukhammaren Nylon / cellulosaacetat med pressgjutet zinkhölje och trähandtag / (Ø: 40 mm) är en variant av artikelgruppen BASEPLEX-mjukhammare Nylon / cellulosaacetat med pressgjutet zinkhölje och trähandtag (EH 3968.)
Handtag
inlägg 1
inlägg 2
Huset
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."