SECURAL Plus är en vidareutveckling av SECURAL-skonhammaren: Det speciellt utformade skaftslutet är perfekt lämpat för att trycka in gummitätningarna. Beroende på hur man ansätter skaftslutet, får man en smal eller mycket bred yta och kan då pressa in tätningar av olika storlek. De medelhårda, lätt utstickande slaginsatserna av polyuretan är utbytbara. Förhållandet mellan hammarhuvudets massa och skrotmassa i förbindelse med slagytornas fjädringsegenskaper är optimalt anpassade till varandra och sörjer för en maximal rekyldämpning. Det möjliggör ett för lederna mycket skonsamt arbete vid samtidigt mycket hög slagkraft. Det längssvetsade höljet sörjer för en absolut brottfast förbindelse mellan hammarhuvudet och skaftet.
Produktegenskaper:
Fönsteringlasning, insättning av aluminium- och plastlister, presspassning av gummitätningar
Denna artikel 3380.140 - SECURAL plus mjukhammare brottsäkert huvud och handtag av ett stålstycke, rektangulära insatser med speciellt handtagsände / (Längd x Bredd: 30 mm x 40 mm) är en variant av artikelgruppen SECURAL plus mjukhammare brottsäkert huvud och handtag av ett stålstycke, rektangulära insatser med speciellt handtagsände (EH 3380.)
Version
Inlägg
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."