Det rörformade huvudet på SUPERCRAFT-hammare är fyllt med stålkorn. Resultatet därav är att energin från stålkornen överförs med lätt fördröjning, när hammarens kommer i kontakt med arbetsstycket. Den reducerade återstutsningen gör, att stötkraften absorberas med perfekt verkningsgrad. Resultatet blir inverkan av exceptionell omfattning. Dessutom ger BLACKCRAFT-hammare möjlighet till arbeten med kraftigt förbättrad säkerhet, reducerad påfrestning på förbindelser och högre ljuddämpning i ämförelse med ordinära stålhammare. BLACKCRAFT är helt överdraget av ett polyuretanskikt. Förutom att hålla mjukhammaren fri från korrosion, skyddar detta överdrag arbetsstyckena, förhindrar skrapmärken såväl som gnistbildning vid felslag och har en extra vibrationsdämpande effekt. Det tjocka polyuretanskiktet på slagsidorna säkerställer en lång brukstid. BLACKCRAFT utmärker sig dessutom genom sitt brottsäkra rörhandtag av stål och ett ergonomiskt halksäkert greppområde. Denna version finns i storlekar från D 40 mm till D 60 mm.
Produktegenskaper:
Montage / reparatie in de automotive en vrachtwagen branche, byta däck som fastnat, karossarbete, ta bort bucklor, positioneren und justering av arbetsstycken, riktningsarbeten, plåtbearbetning, underhållsarbete, arbeta på detaljer med känsligaytor
Denna artikel 3379.060 - BLACKCRAFT-mjukhammaren med brottbeständigt stålrörhandtag, PUR-täckt och ergonomiskt, halksäkert grepp / (Ø: 60 mm) är en variant av artikelgruppen BLACKCRAFT-mjukhammaren med brottbeständigt stålrörhandtag, PUR-täckt och ergonomiskt, halksäkert grepp (EH 3379.)
Handtag
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."