Katalog N6

Med den nya utvecklingen och tillägget har vi fokuserat på dina krav.

Bli förvånad! Bläddra igenom  nyhetskatalogen N6 och hitta mer detaljerad information om produkterna i vår nya  standardkatalog N6 eller onlinebutiken.

 

Några av våra höjdpunkter är:

 

Gängade lyftöglor

Lyftelement för snabb och enkel hantering av tunga lyft, med rörlig ögla och låsskruv för att skydda mot oavsiktlig upplåsning.

För lyft, den gängade lyftöglan sätts i ett gängat hål. Till skillnad från en öglebult, slipper man tidskrävande in- och utskruvning.

 

Spännlåspinnar

Pinne av rostfritt stål. Flexibelt användningsområde eftersom kulorna spänns fast mellan pinne och hål. För att snabbt justera, byta, fastlåsning i blindhål (H11) utan att extra lokaliseringsbussningar behövs.

Snabb och enkel frigörning av  upprepade sammankopplingar.

 

Kontrollenhet

För att kontrollera ett arbetsstycke på ett upplägg.

Kontrollenheten är alltid inbyggd i ett uppläggningstelement som ett enda system. Med hjälp av en enkel plug-in-anslutning överför den om en del är belägen i en specifik position, som en elektrisk signal.

Kontrollenheten kan användas i kombination med olika upplägg. T. ex., EH 22690 från Halder Standarddetaljer.

Data överförs via en kabelanslutning. Som tillval kan kontrollsignalen skickas trådlöst.

 

Excenterspännare, rörlig

Mekanisk horisontell spännare för snabbt och enkelt byte och fastspänning av arbetsstycken.

Den rörliga excenterspännaren används bland annat när vridande rörelser inte är möjliga på grund av arbetsstycket.

 

Upplägg

Uppläggningselement med plastkontaktyta. Kan användas som skyddsstöd, stopp och tryckkuddar. Detta skyddar högkvalitativa ytor från skador.