Här hittar du aktuell information om nya produkter och intressanta saker från vårt företag
New article group for mounting on fixture plates by pressing into holes or screwing into threads.
Extension of the article group by a stainless steel version and a new article group with slot tenon.
Extension of the Pitbull® clamps by further versions with blunt edge made of brass & machinable edge made of steel for form-fit clamping.
Extension of the locating pins with ball end by new variants.
Extension of article groups EH 22030., EH 22050., EH 22060. and EH 22080. by further articles
Expansion and redesign of the product group Down-Thrust Clamps.
Now also available with red knob
New article group made entirely from stainless steel.
Now also available as version with body from thermoplastic.
Join and release screw connections quickly - with an axial bearing that offers a 50% increase in clamping force.
Product line “ceramic ball” now also with moveable ball
Programkomplettering med ytterligare exakta gångjärn - delvis med tilläggsfunktioner.
Programkomplettering av sortimentet bygelhandtag med ett nytt utförande och komplettering med ytterligare storlekar.
Programkomplettering av sortimentet låsbultar med ett nytt utförande med sensor för digital avläsning av indexeringsstatus.
Our customers both at home and abroad attest us an excellent delivery performance. Our punctuality of delivery is constantly validated and stands at more than 90 percent.
Fastspänning av runda delar snabbt och enkelt.
Handtaget med integrerad vridmomentmekanism som tillåter en definierad vridmomentbegränsning vid åtdragning.
Koppla ihop och frigör gängkopplingar på några sekunder
Gängade lyftöglor för hål enligt DIN 332.
De nya gängade lyftöglorna med roterbar bygel har fördelen att öglan är roterbar runt pinnen tack vare lagerringen med dess underhållsfria lagerbussning.
Den finns nu i storlekarna M8 till M24 och i TUM-mått.
Professionals know: Correct positioning is more than half the clamping battle!
New insert with stand-up for an ergonomic way of working
Ny katalog för Standarddetaljer med en mängd nya och innovativa produkter tillgängliga.
Denna självlåsande låsmutter kan enkelt monteras med en hålnyckel på alla gängor/räfflor. Monterad, den spänner fast så hårt att den inte lossnar ens vid en motsatt axiell rörelse.
Den kan användas, till exempel, i en slipmaskin för att fixera sliphjul.
Följ med oss på en resa genom en värld full av standarddetaljer.
Vårt nuvarande kvalitetssystem har nu blivit testat och godkänt enligt 2016 års standardutgåva.
Brand new product with hexalobular socket drive.
Variant with separate clamping and locking now available
Toggle Clamps for a screw of different applications