De aktuella certifikaten finns för nedladdning som PDF.
IQNET ISO 9001
Certifikat enligt EN 9100
Erwin Halder KG har varit certifierade som leverantör till luftfartsindustrin sedan september 2012.
DQS EN 9100
Godkänd produktionsorganisation av Tyska Luftfartsmyndigheten
Sedan juni 2013 är Erwin Halder KG certifierade enligt EASA Part 21G.
Production Organisation Approval Certificate 21G
RoHS - Förordning (EG) 2011/65/EG
Vad vi känner till så innehåller Halder artiklar inga ämnen som är förbjudna enligt RoHS.
Confirmation letter RoHS
REACH - Regulation (EG) Nr. 1907/2006
De flesta av våra produkter innehåller inte några SVHC substanser i konventrationer över 0,1%. Men, med ändringarna i SVHC listan från juni 2018, vissa av våra produkter måste anges. Samtliga av dessa artiklar är listade i artikelregistret.
Confirmation letter REACH
REACH (.xlsx)
Etsiska och moraliska principer
Vi är glada att konfirmera en strikt förhållning till lagar, regler och standarder. Utöver detta så så tillhandahåller vi inga gåvor eller tjänster utöver vad som är tillåtet. Du kan vara lugn med att alla etiska och moraliska principer gällande kontakt med anställda och kunder är tydligt integrerat i vår affärsfilosofi.
Ethical and moral principles
Konfliktmineraler
Från vår kännedom innehåller Halders artiklar inga ämnen som är förbjudna enligt Konflikt Mineral.
Conflict-minerals
var vänlig välj ert land utav följande allternativ först
Välj er region i listan
jag hittar inte mitt lland
Vi är ledsna, men vi kan inte översätta vår Websida alla språk runt vår värld. så vi har skapat en internationel engelsk översättning för er.