Erwin Halder KG este un producător de produse concepute pentru fixarea pieselor de lucru. Gama cuprinde produse care oferă diferite "soluţii de fixare"
- Sisteme modulare
- Sisteme cu canal T (V40, V70, V70eco)
- Sisteme cu găuri (L12, L16)
- Sisteme cobinate
- Produse standard pentru dispozitive de fixare
- Bride de fixare multiple
- Menghine multiple (MS 125, MS 125eco)
- Sisteme de precizie Punct Zero
- Elemente de bază
Toate aceste produse standard sunt disponibile din stoc
De asemenea, datele CAD pentru toate produsele sunt disponibile pentru descărcare în diferite formate.
Persoanele dvs. de contact din compania noastră vă vor ajuta să găsiţi soluţia de fixare potrivită pentru dvs. În afară de vizitele la sediul dvs. cu maşina de demonstraţii, care este echipată cu produse din întreaga noastră gamă, oferim şi cursuri la centrul dvs. de formare, unde puteţi afla tot ce trebuie să ştiţi despre cea mai nouă tehnologie de prindere a pieselor de prelucrat.
SISTEME DE FIXTARE MODULARE - SISTEMUL POTRIVIT PENTRU ORICE APLICAŢIE
Două sisteme care sunt uşor de interschimbat vă permit să adaptaţi perfect dispozitivul la cerinţele specifice. Sistemele pot fi selectate pe baza piesei de prelucrat şi a procesului de producţie şi oferă flexibilitate maximă datorită designului lor modular.
Sisteme cu canal T
Plăcile de bază sunt prevăzute cu un sistem de canale T. Această caracteristică face posibilă fixarea componentelor în poziţie şi fixarea acestora în acelaşi timp. O alegere deosebit de bună pentru prelucrarea pieselor complexe.
Sisteme cu găuri
Plăcile de bază cu găuri permit operatorilor să instaleze rapid şi să lucreze cu precizie piesele de lucru cu forme simple. Sistemul cu găuri poate atinge acelaşi nivel de flexibilitate obţinut de sistemul cu canale T datorită combinaţiilor de produse montate.
Servicii personalizate pentru clienţi
În efortul de a vă furniza resursele necesare pentru a vă planifica şi implementa perfect proiectele - în special în domeniul sistemelor modulare de fixare - vă oferim următoarele servicii:
- Proiectare dispozitive simple
- Maşină pentru demonstraţii
- Seminarii introductive şi seminarii pentru utilizatori
- Cursuri de instruire pentru tehnicieni la centrul nostru de instruire.