Capacitate de livrare

Aproape 90% din produsele nostre sunt în stoc și, prin urmare, este disponibil pentru dvs. pentru o livrare rapidă. Pentru comenzi plasate înainte de ora 16:00 marfa iese din depozit în aceeași zi.

 

Siguranţa livrării

98,4 % din totalul comenzilor sunt livrate la data confirmată.

 

Rata reclamațiilor

O rată a reclamațiilor mai mică de una din mil subliniază grija acordată în toate etapele procesului nostru. Începând cu introducerea comenzilor, prin producție până la procesarea logistică.

 

Competență de dezvoltare

Lucrăm în fiecare zi pentru a îmbunătăți produsele deeja existente și pentru a dezvolta ceva nou. Acest lucru este subliniat în mod impresionant de un număr mare de inovații interne brevetate.

 

Made in Germany

De mai bine de 80 de ani suntem un partener de încredere şi competent pentru industrie şi comerţ. Povestea de succes a afacerii de familie Halder este acum continuată de a treia generaţie. Întregul lanţ de procese provine şi în prezent dintr-o singură sursă – de la dezvoltare la producţie până la distribuţia la nivel mondial. Ca şi în trecut este valabilă străduinţa fondatorului companiei de a oferi întotdeauna clienţilor noştri cea mai bună calitate la produse şi la servicii.

 

Serviciu clienți

Deoarece ne dezvoltăm și producem noi înșine, suntem întotdeauna capabili să vă ajutăm cu sfaturi și sprijin. Dacă aveți nevoie de anumite ajustări, cum ar fi modificări dimensionale sau alte proprietăți ale materialului, vă rugăm să ne contactați. În  calitate de producător, putem implementa astfel de solicitări împreună cu dvs.

 

Confirmare trimitere

Clienii sunt notificai prin email când comanda lor pleaca din depozitul Erwin Halder. Emailul conine o fisa de transport  detaliata, precum si linkul de urmarire a comenzii.

 

Norma aerospațială

Cu certificarea noastră conform EN 9100 suntem partenerul optim pentru industria aviației. Dar, de asemenea, în calitate de client non-aviație, beneficiați de standardele înalte pe care le oferim.