Extension of article groups EH 22030., EH 22050., EH 22060. and EH 22080. by further articles
Expansion and redesign of the product group Down-Thrust Clamps.
Now also available with red knob
New article group made entirely from stainless steel.
Now also available as version with body from thermoplastic.
Join and release screw connections quickly - with an axial bearing that offers a 50% increase in clamping force.
Product line “ceramic ball” now also with moveable ball
Extinderea gamei pentru includerea de balamale mai precise - unele cu funcții suplimentare.
Extinderea gamei de mânere cu un nou model și cu dimensiuni suplimentare.
Extinderea gamei de bolțuri de indexare cu o versiune cu senzor pentru interogarea digitală a stării de indexare.
Our customers both at home and abroad attest us an excellent delivery performance. Our punctuality of delivery is constantly validated and stands at more than 90 percent.
Fixarea pieselor rotunde rapid și ușor.
Maneta are integrat un sistem de cuplu intern care permite înșurubarea cu forță limitată.
Asamblați și dezasamblați conexiunile cu șurub în doar câteva secunde
Acest model se poate folosii unde există găuri filetate cu alezaj conform DIN 332.
Aceste noi știfturi de ridicare cu filet și cheie de tachelaj rotativă au avantajul că elementul de acorare se poate roti liber în jurul știftului datorită unei bucșe autolubrifiantă.
Știfturile ridicătoare, sunt acum disponibile și pentru filete M8 - M24 și filete în INCH.
Professionals know: Correct positioning is more than half the clamping battle!
New insert with stand-up for an ergonomic way of working
Noul catalog de elemente standardizate cu o intreagă gamă noua de produse noi și inovative.
Piulita cu know-how
Alăturați-vă unei călătorii printr-o lume plină de piese standard.
Sistemul nostru de managment de calitatie a fost verificat si certificat conform normei 2016.
Brand new product with hexalobular socket drive.
Variant with separate clamping and locking now available
Toggle Clamps for a screw of different applications
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles