Videoclipul arată. Folosind ca exemplu sistemul cu canale T V70, cat de ușor și simplu se pot relaiza dispozitive.

Sistemul cu canale T ale la baza placda de susținere cu canalelel la 70 mm. Componentele dispozitivului pot fi poziționate și fixate in acelaț timp, asigurant o asamblare rapidă. Sistemul modular V70 se preteaza în special la prelucrările pieselor complexe, datorită flexibilitații sistemului.

Poziționarea plăcii de bază pe masa mașinii se realizează prin găurile filetate și prin găurile de centrare.  Diverse blocuri de montaj, profile de montaj, cleme, opritoare, menghine vu falcă fixă sau mobilă, blocuri V, sau multe alte componente garantează posibilitați nelimitate in orice aplicații.

Sistemele de fixare modulare sunt ideale pentru prototipuri sau seriile mici de productie.