Aplicaţii pentru menghină
- Maşini CNC de frezat verticale şi orizontale.
- De asemenea, permite prinderea convenţională, fixarea prin apucare şi prinderea prin împingere.
- MS 125-S – ideală pentru centrele de prelucrat cu 5 axe.
- Fixarea pieselor brute,tăiere cu flacără sau cu fierăstrău, prin introducerea de elemente de apucare întărite care pot fi schimbate în funcţie de piesa de prelucrat.
- Fălcile de susţinere ajuta la fixarea pieselor brute din diferite materiale şi cu geometrii complexe în condiţii de siguranţă şi costuri reduse.
Caracteristicile menghinei
- Versatilitate fără egal - sistemul nostru modular de prindere combină aproape toate opţiunile oferite de celelalte modele testate şi iar testate.
- Şurub de transmisie a forţei - fără reducerea forţei de strângere.
- Cursă şi forţă mare pentru fixarea fiabila a pieselor.
- Margine de fixare pierdută de 8 mm la fixarea pe masă, 3 mm la fixarea prin apucare
- Fixarea cu cheie dinamometrică (max. 30 Nm) - face posibil sa lucraţi în jurul mesei chiar şi în condiţii neconfortabile de lucru.
Gama de menghine multiple incluse în selecţia sistemelor de prelucrare cuprinde astfel de grupuri de produse, cum ar fi menghinele MS 125, accesorii (opritoare, cheile dinamometrică, elementele de strângere, seturile de poziţionare şi fixare), bacuri, bacuri de bază, adaptoarele pentru bacuri, bacuri prismatice şi şuruburile de montare. Această menghină şi piese de sistem sunt disponibile din stoc.
Gama este împărţită în categoriile
- Menghina multiplă MS 125
- Accesorii pentru menghină multiplă
- Fixare convenţională
- Fixare prin apucare
- Fixare prin împingere
- Prelucrare pe 5 feţe
De asemenea, datele CAD asociate cu toate piesele noastre de sistem sunt disponibile pentru descărcare în diferite formate.