Ciocanul SUPERCRAFT cu capete moi, fără recul
Fără recul, adică tubul capului ciocanului SUPERCRAFT este umplut cu alice din oţel. Drept rezultat, ciocanul nu va avea recul după lovirea piesei. Forţa totală de impact este transferată pe piesa de prelucrat care este procesată. Ciocanele fără recul permit o muncă uşoară fără oboseală a articulaţilor.
Inserţiile din nylon rezistente la uzură, fabricate din material special din nylon extrudat, sunt delicate cu piesa de prelucrat, cât şi cu zgomotul generat de loviturile de pe piesele metalice. Acestea sunt, de asemenea, o alegere excepţional de bună pentru loviri pe părţile ascuţite.
Domeniile principale de aplicare pentru cicanele SUPERCRAFT fără recul sunt instalaţiile şi reparaţiile din sectorul auto, lucrările de îndreptare, prelucrarea tablelor şi operaţiunile de instalare generală care implică materiale metalice.
Ciocanele SUPERCRAFT sunt disponibile cu 3 mânere diferite:
Toate ciocanele SUPERCRAFT au fost certificate de institutul de testare VPA Remscheid şi poartă ştampila pentru certificare de siguranţă "GS".
Ne pare rău, însă nu putem să traducem site-ul nostru web în toate limbile lumii. De aceea am realizat o traducere în engleza internaţională pentru dvs.