Ciocanele SIMPLEX cu capete moi - „Originalul“
Principiul fiabil al ciocanului din trei componente, cu inserţie şi mâner înlocuibile, precum şi carcasa unică, cu sistem central de prindere în trei puncte, sa dovedit a fi cel mai bun de nenumărate orii.
Ciocanele originale SIMPLEX cu capete moi sunt produse de calitate, care sunt ideale pentru a fi utilizate în diferite domenii de aplicare în industrie şi comerţ. Ele se remarcă datorită versatilităţii, varietăţii, flexibilităţii şi finisării perfecte.
Inserţiile uzate pot fi înlocuite foarte rapid şi uşor. În plus, utilizatorul are posibilitatea de a utiliza inserţiile SIMPLEX în funcţie de cerinţele sale individuale sau de a adăuga echipament. Sunt disponibile 8 inserţii cu diferite durităţi şi diametre de 30 mm până la 140 mm, 3 variante de carcase şi 2 variante de mânere diferite.
Paleta SIMPLEX este potrivită pentru lucrări de asamblare versatile în industrie şi comerţ. Mai ales în lucrările de pavare în industria construcţiilor, precum şi în grădinărit şi amenajare a teritoriului, ciocanul SIMPLEX este de referinţă între ciocanele cu capete moi de pe piaţă.
Ciocanele BASEPLEX - un singur ciocan pentru (aproape) toate aplicaţiile
Ca şi alte scule de mână Halder, ciocanul BASEPLEX cu capete moi este modular, astfel încât componentele unice pot fi schimbate separat. Baza este un corp de turnare din zinc de înaltă calitate, cu mâner cu protecţie împotriva impactului. Un canal special este integrat în mâner special pentru inserţii. Schimbul de inserţii este rapid şi uşor: Pentru a elibera inserţia uzată, ciocanul trebuie plasat într-o menghină. Când utilizatorul mişcă ciocanul în sus, inserţia este eliberată din canal. El poate apoi să apese pe inserţiile noi în canale, în timp ce ciocanul se află în menghină. Mânerul este schimbat în acelaşi mod ca şi la ciocanul de lăcătuş MAXXCRAFT.
Capitolul cu ciocane cu capete moi include mărcile SIMPLEX şi BASEPLEX. Un ciocan cu capete moi este denumit în mod obişnuit ciocan de cauciuc sau ciocan de plastic.
Capitolul este împărţit în categorii:
Timp de mai mult de 80 de ani, Ciocanele Halder de înaltă performanţă şi sculele forestiere au fost simbolul soluţiilor inteligente şi al calităţii superioare a materialelor Made in Germany.
Ne pare rău, însă nu putem să traducem site-ul nostru web în toate limbile lumii. De aceea am realizat o traducere în engleza internaţională pentru dvs.