Cio­can com­bi­nat FER­RO­PLEX
 IM0013185 Foto Banner

Cio­can com­bi­nat FER­RO­PLEX

Ciocan combinat FERROPLEX

Ciocan de lăcătuş sau ciocan cu capete moi– datorită FERROPLEX 2-în-1 (ciocan combinat) le veţi avea pe ambele în mână la orice moment.

Porţiunea capului de ciocan este realizată din oţel tratat termic şi călit prin inducţie cu grijă pe suprafaţa de lovire.

Inserţia de nylon înlocuibilă de pe partea opusă oferă calităţi remarcabile de impact şi este garantată să combine rezistenţa maximă cu durabilitatea unică. Este realizată din material extrudat si extrem de omogen. În comparaţie cu inserţiile din plastic turnate prin injecţie, este considerabil mai rezistent la uzură şi mai durabil şi nu se va ciobi niciodată chiar şi la temperaturi sub zero.

Un tub de oţel de precizie extrudat fără sudură, combinat cu un tampon de cauciuc absorbant, formează mânerul ciocanului, care nu se va desprinde niciodată de cap datorită interblocării forţate. Un inel roşu marchează linia de separare dintre partea tare şi cea moale aciocanului. Conturată pe mâna utilizatorului, această unealtă combinată vine în diametre de 30 şi 35 mm.

Atributele sale singulare fac ca FERROPLEX 2-in-1 (ciocan combinat) să fie ideal pentru utilizare ca ciocan universal în timpul lucrărilor de montaj efectuate atât de către amatori, cât şi de către utilizatori profesionişti din comerţ şi industrie. În plus, este o completare perfectă pentru orice trusă de scule şi un terbuie avut pentru orice meşteşugar serios datorită greutăţii sale mici şi a cerinţelor de spaţiu neglijabile.