Prin utilizarea arborilor-pinion conic, toate îmbinările ax-butuc de elemente de maşini, cum ar fi roti dintate pentru lant, roţi dinţate, rotide curea, came, manete, etc. poate fi montat cu uşurinţă şi eficient.
Este un butuc de arbore conic autocentrat şi nerotitor într-un design cu protecţie anticorozivă cu piuliţă hexagonală.
Acuratetea rotirii este de 0,03 mm.
Ne pare rău, însă nu putem să traducem site-ul nostru web în toate limbile lumii. De aceea am realizat o traducere în engleza internaţională pentru dvs.