EH 22390.
Ştifturile autoblocante cu bile, realizate din titan se remarcă datorită caracteristicilor materialului:
Versiunea realizată din titan este utilizată în domenii precum industria uşoară, mediile maritime şi industria chimică.
Pentru fixare rapidă, blocare, ajustare, schimbare şiasigurare. Rapid şi uşor de deblocat pentru conexiuni frecvent repetate.
Formă compactă cu mâner standard.
Cautarea dvs. a dat 14 rezultate
Mai multe detalii
Element bolţ
Bilă
Arc
Variantă specială la cerere.
Bilele sunt deblocate prin apăsarea butonului.
Poate fi uşor dotat cu un cablu de fixare EH 22400.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.