Sen­zori de po­zi­ţie pneumatic

EH 22800.

Se utilizează în sistemele de ghidare şi fixare de control al poziţiei pentru piese semi-prelucrate.

Acurateţe 0,015 - 0,075 mm în funcţie de suprafaţa pieselor de lucru.

Controlul se face prin presiunea aerului şi este indicat la unitatea de monitorizare.

Cautarea dvs. a dat 3 rezultate

Ver­siune
fi­gura
d1 [mm]
h1 h9 [mm]
d2 n6 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
conecatere jos/lateral
fi­gura:
1
d1 [mm]:
16 mm
h1 h9 [mm]:
13 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Cod produs.:
22800.0010
CAD
Documentatie
Senzori de poziţie
  • conecatere jos/lateral – figura 1
  • d1: 16 mm
  • h1 h9: 13 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • h2: 27 mm
  • l: 28 mm
  • Greutate: 24 g
show article view
Senzori de poziţie
Ver­siune:
conecatere jos/lateral
fi­gura:
1
d1 [mm]:
25 mm
h1 h9 [mm]:
20 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
22800.0020
CAD
Documentatie
Senzori de poziţie
  • conecatere jos/lateral – figura 1
  • d1: 25 mm
  • h1 h9: 20 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • h2: 39 mm
  • l: 36,5 mm
  • Greutate: 93 g
show article view
Senzori de poziţie
Ver­siune:
Conectare jos
fi­gura:
2
d1 [mm]:
16 mm
h1 h9 [mm]:
5 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Cod produs.:
22800.0100
CAD
Documentatie
Senzori de poziţie
  • Conectare jos – figura 2
  • d1: 16 mm
  • h1 h9: 5 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • h2: 28,5 mm
  • h3: 15 mm
  • Greutate: 12 g
show article view
Senzori de poziţie

Material

Ştifturi de poziţionare

  • Oţel pentru scule, călit, şlefuit

Garnitură

  • PVC

Şurub

  • Oţel, zincat prin galvanizare, calitate 4.8 (ISO 1207)

Niplu cu fişă

  • Alamă

Note

Mai multe informaţii la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22800. Senzori de poziţie – pneumatic
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate