Sen­zori de po­zi­ţie cu autoresetare, pneumatic

EH 22800.

Folosit în sisteme şi dispozitive de fixare pentru control la poziţionare pentru piesele neprelucrate (modelul cu suprafaţă fină, sau suprafaţă striată).sau pieselor semifinisate ( cu bilă teşită, suprafaţă fină)

Acurateţea pentru varianta şuruburi de presiune cu bilă teşită, suprafaţă plană este intre 0.015-0.075 mm, în funţie de forma piesei, şi pentru varianta cu bilă teşită, suprafaţă cu striaţii acurateţe constantă 0.005 mm.

Sistemul este monitorizat cu ajutorul presiunii aerului, si este indicat pe unitatea de monitorizare (Ref. Nr. 22800.0701).

Cautarea dvs. a dat 2 rezultate

Ver­siune
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]:
15 kN
Cod produs.:
22800.0220
CAD
Documentatie
Senzori de poziţie
  • bilă teșită, suprafață cu striații
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 15 kN
  • Greutate: 49 g
show article view
Senzori de poziţie
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]:
15 kN
Cod produs.:
22800.0320
CAD
Documentatie
Senzori de poziţie
  • bilă teșită, suprafață plană
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 15 kN
  • Greutate: 49 g
show article view
Senzori de poziţie

Material

Bilă

  • Oţel pentru rulmenţi, călit

Corp

  • Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat

Note

Mai multe informaţii la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22800. Senzori de poziţie – cu autoresetare, pneumatic
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.