Sis­teme de re­cu­pe­rare

Sistem de recepţie pentru senzor-controlul poziţiei la bază

Sisteme pentru detectarea poziţiei unei piese pe un dispozitiv sau componentă în poziţia finală. Senzorii de poziţie sunt folosiţi pentru controlul poziţiei în timpul monitorizării procesului. Datele procesului pot fi transmise prin transfer radio.

Unităţi de monitorizare

Controlul poziţiei sau monitorizarea poziţiei pe un dispozitiv pentru piese pre-prelucrate sau a componentelor în poziţia finală cu ajutorul aerului comprimat.

Sistemul este controlat prin contrapresiune aer comprimat şi este afişat digital pe unitatea de monitorizare (senzor de presiune). Opţional, unitatea de monitorizare poate fi conectată la controlerul maşinii.

Senzorii de poziţie sunt folosiţi pentru poziţionare. Gama extinsă de produse include diferite variante din stoc:

  • Suport cu suprafaţă plană (similar cu suporturile DIN 6321)
  • Suport cu bilă suprafaţă plană /cu striaţii (similar cu opritoarele cu autoresetare EH 22730.)
  • Versiune cu plăci de susţinere - pentru o sub-structură simplificată

Unitate de supraveghere

Monitorizare digitală a pieselor - opţional fără fir. Sistemul inteligent pentru monitorizarea poziţiei în domeniul monitorizării proceselor în standardul Industrie 4.0 orientat spre viitor.

Unitatea de supraveghere este utilizată pentru a verifica poziţia unei piese. Unitatea poate fi rapid şi uşor instalată sau îndepărtată într-un dispozitiv în combinaţie cu alte elemente. Un senzor compact verifică dacă o piesă de prelucrat sau o componentă este în contact în anumite poziţii ale unui sistem de lucru.

Sistemul poate fi extins pentru a prelua mai multe poziţii. Informaţiile sunt furnizate prin intermediul unui semnal electric. Semnalul poate fi transmis atât prin cablu sau unde radio. Pentru transmisia semnalului prin unde radio este necesară o unitate cu emiţător şi receptor suplimentar cu antenă.

Unitatea de supraveghere este utilizată în combinaţie cu un element de aşezare care este instalat în unitate. Din gama de piese standard Halder, sunt potrivite elementele (EH 22690.).

Poziţia este monitorizată de un senzor şi un semnal electric este transmis unităţii centrale.

Gama extinsă de produse include toate componentele necesare tehnologiei de supraveghere pe bază de senzor din stoc:

  • Unitate de supraveghere cu senzor, inclusiv cablul de conectare cu mufa / bucşă
  • Senzori de aşezare
  • Senzori cu suprafaţă de contact din plastic
  • Transmiţător radio
  • Receptor radio